Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XYD-25H0-XN1A
Aspect externe de la série XMD de vanne d'angle
Vanne d'angle série XMD direction de l'orifice pilote
Aspect extérieur de la série XYD de type en ligne
Direction du port pilote série XYD de type en ligne
Modèle | XMD-25 XYD-25 | XMD-40 XYD-40 | XMD-50 XYD-50 | XMD-63 XYD-63 | XMD-80 XYD-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de bride (vanne) | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
Type de vanne | Toujours fermé (pressuriser pour ouvrir et Joint d´étanchéité à Ressort) (soupapes d'échappement principales et initiales) | |||||
Fluides | Vide de Gaz inerte | |||||
Température de fonctionnement (°C) | 5 à 60 (5 à 150 pour le type haute température) | |||||
Pression de service pa (abs) | 1 x 10-6 pression atmosphérique | |||||
Conductance L/sRemarque 1 | Soupape d'échappement principale | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 |
Soupape d'échappement initiale | 0.5 à 3 | 2 à 8 | 2.5 à 11 | 4 à 18 | 4 à 18 | |
Quantité de fuite pa·m3 /s | Interne | Pour matériau norme (FKM): 1.3 x 10-10, valeurs à température normale et hors perméation gaz | ||||
Externe | Pour matériau norme (FKM): 1.3 x 10-11, valeurs à température normale et hors perméation gaz | |||||
durée de fonctionnement | Soupape d'échappement principale | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
Soupape d'échappement initiale | 0.70 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | |
Type à bride | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
Matériau principalRemarque 3 | Corps principal: SCS13 (équivalent SUS304), Soufflets: SUS316L, Pièces principales: SUS304, FKM (matériau d'étanchéité norme) | |||||
Pression de pilotage MPa (G) | 0.4 à 0.7 (soupapes d'échappement principales et initiales) | |||||
Diamètre du port de connexion du port pilote | M5 | Rc 1/8 | ||||
Poids kgRemarque 2 | XMD | 0.65 | 1.50 (1.86) | 2.20 | 4.10 (5.46) | 6.80 |
XYD | 0.71 | 1.52 | 2.60 | 4.80 | 8.30 |
Remarque 1: La conductance de la soupape d'échappement principale est la valeur du "débit moléculaire" d'un coude de mêmes dimensions. La conductance initiale de la soupape d'échappement est la valeur du "débit visqueux".
Remarque 2: Les chiffres entre () indiquent le poids des raccords CF (ConFlat).
Remarque 3: Une Revêtement de graisse à vide (Y-VAC2) a été appliquée sur la section coulissante du matériau d'étanchéité (partie coulissante de la soupape d'échappement initiale) de la partie à vide.
(Unité : mm)
Dessin dimensionnel de Type angle XMD
Dessin dimensionnel de Type en ligne XYD
Modèle | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | J | K | P.C.D. L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMD-25 | 50 | 123 | 48 | 1 | 40 | — | — | 26 | 41 | 16 | 7.5 | — | — |
XMD-40 | 65 | 170 | 66 | 2 | 55 | — | 70 | 41 | 63 | 20 | 15 | P.C.D 58.7 | 6 × ⌀6.6 mm |
XMD-50 | 70 | 183 | 79 | 2 | 75 | — | — | 52 | 68 | 20 | 17.5 | — | — |
XMD-63 | 88 | 217 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 72 | 20 | 19.5 | P.C.D 92.1 | 8 × ⌀8.4 mm |
XMD-80 | 90 | 256 | 117 | 3 | 114 | 110 | — | 83 | 98 | 20 | 26.5 | — | — |
Modèle | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYD-25 | 100.2 | 86.7 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | — | 26 | 66 | 16 | 7.5 |
XYD-40 | 130 | 114 | 66 | 2 | 38 | 55 | — | 41 | 84 | 20 | 15 |
XYD-50 | 178 | 128 | 79 | 2 | 53 | 75 | — | 52 | 95 | 20 | 17.5 |
XYD-63 | 209 | 163 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 121 | 20 | 19.5 |
XYD-80 | 268 | 193 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 144 | 20 | 26.5 |
Diagramme de Type d'angle XMD
Diagramme de Type en ligne XYD
* Reportez-vous à la p. 497 du catalogue constructeur pour les pièces de maintenance.
Graphique montrant le nombre de rotations de l'ecrou (rond, n pans) de réglage (pas: 1 mm) et la conductance initiale de la soupape d'échappement
Référence pièce
|
---|
XYD-25H0-XN1A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à bride | Éléments d'embase | Conductance du son | Type de vanne | Direction du port pilote | Plage de températures (°C) | Référence de commutateur | Nombre de commutateurs | Matériau de joint | Quantité de fuite (Pa·m3/s) | Emplacement de remplacement du joint | Longueur du fil de sortie de commutateur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819.61 € | 1 | Devis | KF | 25 | 14L/S | Type en ligne | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - |
Loading...
Type | Soupape à dépression pilote | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | Type à port de tuyau | Bride |
Type de joint | Joint à soufflets |
Vous vous trouvez sur la page de Vannes à vide poussé en acier inoxydable, commande à 2 étages, simple effet / joint d´étanchéité à soufflet, série XMD/XYD, le numéro d'article est le suivant: XYD-25H0-XN1A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYD-25H0-XN1A.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du fil de sortie de commutateur(m)
Type
Type à bride
Éléments d'embase
Conductance du son
Type de vanne
Direction du port pilote
Plage de températures(°C)
Référence de commutateur
Nombre de commutateurs
Matériau de joint
Quantité de fuite(Pa·m3/s)
Emplacement de remplacement du joint
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XMD-40-XN1A |
XMD-40-XR1A |
XMD-40CL-A93LA-XS1B |
XMD-40H0-XN1A |
XMD-40L-M9//-XQ1A |
XYD-50H0-XN1A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à bride | Éléments d'embase | Conductance du son | Type de vanne | Direction du port pilote | Plage de températures (°C) | Référence de commutateur | Nombre de commutateurs | Matériau de joint | Quantité de fuite (Pa·m3/s) | Emplacement de remplacement du joint | Longueur du fil de sortie de commutateur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,311.81 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45L/S | Type à angle | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - | ||
2,006.16 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45L/S | Type à angle | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur | Chemraz SS592 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - | ||
1,432.69 € | 1 | 26 jours | CF | 40 | 45L/S | Type à angle | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Détecteur Reed D-A90 Interrupteur | Vanne 2 pièces ouverte/fermée | VMQ 1232-70 | Interne: 1,3 x 10-8, Externe: 1,3 x 10-11 | Joint d´étanchéité de clapet / Ensemble joint de clapet S / Joint d´étanchéité montage, démontage de fixation | 3 | ||
1,327.61 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45L/S | Type à angle | Côté bride | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - | ||
1,614.27 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45L/S | Type à angle | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - | ||
1,303.53 € | 1 | Devis | KF | 50 | 80L/S | Type en ligne | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint de clapet / Joint d´étanchéité extérieur / Ensemble Joint d´étanchéité de clapet S / Joint d´étanchéité Montage, démontage de fixation | - |