Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS2T160TF-920-XC30
Aspect extérieur des vérins pneumatiques de la Série CS2
Symbole JIS des vérins pneumatiques à double effet de la Série CS2
Diamètre intérieur du tube (mm) | 125 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Double effet, simple tige | |||
Fluide de service | Air | |||
Pression d'épreuve | 1,57 MPa | |||
Pression de fonctionnement maximale | 0,97 MPa | |||
Pression de fonctionnement minimale | 0,05 MPa | |||
Vitesse de piston | 50 à 500 mm/s | |||
Amortissement | Amortissement pneumatique | |||
Température ambiante et de fluide | Sans détecteur | 0 à 70°C (hors-gel) | ||
Avec détecteur | 0 à 60°C (hors-gel) | |||
Lubrification | Non requis (non lubrifié) | |||
Tolérance de longueur de course (mm) | Course | Tolérance | ||
250 ou moins | +1.0 0 | |||
251 à 1.000 | +1.4 0 | |||
1.001 à 1.500 | +1.8 0 | |||
1.501 à 1.600 | +2.2 0 | |||
Type de montage | Type standard, type à pied axial, type à bride d'extrémité de tige, type à bride de fond Type à chape simple, type à chape double, type à tourillon central |
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube | Équerre de montage | |
---|---|---|
Course maximale | ||
Type standard / type à bride de fond Type à simple chape / type à double chape Type à tourillon central | Type pied Type à bride côté tige | |
125 | 1.000 max. | 1.600 max. |
140 | ||
160 | 1.200 max. |
Schéma structurel
Quantité | Nom | Matériau | Remarques |
---|---|---|---|
1 | Couvercle de tige | Aluminium coulé sous pression | Chromé |
2 | Couvercle de fond | Aluminium coulé sous pression | Chromé |
3 | Tube de cylindre | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé dur |
4 | Piston | Alliage d'aluminium | Chromé |
5 | Tige de piston | Acier au carbone | Chromage dur |
6 | Douille | Résine/Cuivre allié (plusieurs couches) | — |
7 | Tirant | Acier au carbone | Chromate de zinc |
8 | Écrou de tirant | Acier laminé | Nickelé |
9 | Bague d’amortissement | Acier inoxydable | — |
10 | Valve d’amortissement | Acier laminé | Nickelé |
11 | Écrou de piston | Acier au carbone | Nickelé |
12 | Rondelle ordinaire | Acier au carbone | Nickelé |
13 | Bague d’usure | Résine | — |
14 | Aimant* | — | — |
15 | Bague de retenue | Acier à ressort | Revêtement phosphate |
16 | Garniture de tige | NBR | — |
17 | Garniture élastique d’étanchéité | Polyurérthanne | — |
18 | Garniture de piston | NBR | — |
19 | Garniture de soupape | NBR | — |
20 | Joint statique de tube | NBR | — |
21 | Joint statique de piston | NBR | — |
Diamètre intérieur du tube (mm) | Numéro de commande | Détails |
---|---|---|
125 | CS2-125A-PS | Jeu des reprères (16), (17), (18), (20) |
140 | CS2-140A-PS | |
160 | CS2-160A-PS |
Référence pièce
|
---|
CS2T160TF-920-XC30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,376.13 € | 1 | 42 jours | 160 | - | Standard | Sans aimant | G | - | - | - | Aucun | Type à tourillon central | Sans | Monter le tourillon côté tige sur le devant du couvre-tige. | Sans | Aucun | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques Série CS2, le numéro d'article est le suivant: CS2T160TF-920-XC30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS2T160TF-920-XC30.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Specifications
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDS2B125-100 |
CDS2B125-1000 |
CDS2B125-120 |
CDS2B125-120J |
CDS2B125-125 |
CDS2B125-140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.47 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | ||
850.31 € | 1 | 26 jours | 125 | 1,000 | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | ||
453.82 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | ||
516.40 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Toile nylon | Aucun | - | - | - | ||
453.82 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - | ||
453.81 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | - | Rc | Sans | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | - | - | - |