Vérins pneumatiques Série CS2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins pneumatiques Série CS2
[Caractéristiques]
· Le poids du dispositif a été réduit
· Les couvercles avant et arrière sont coulés sous pression pour une réduction de poids supplémentaire
· Le diamètre de la tige a été modifié pour s’adapter à l’application, permettant une plus grande réduction de poids
· Charge latérale admissible égale à celle de la série CS1
· Le fonctionnement reste identique à celui de la série CS1 même si le diamètre de la tige est modifié pour s’adapter à l’application
· Meilleure opérabilité après l'installation
L'opérabilité a été améliorée en plaçant l’orifice de tuyauterie et la position de fonctionnement de la vis d'amortissement du même côté
· Interchangeable avec la série CS1
Les cotes de montage du vérin et les tailles de filetage d'extrémité de tige sont interchangeables avec celle de la série CS1
· Maintenance améliorée en rendant les joints d’amortissement remplaçables
·Possibilité de monter des des détecteurs compacts

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.
  • Les photos des produits ne sont qu’illustratives.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications des vérins pneumatiques de la Série CS2

Aspect extérieur des vérins pneumatiques de la Série CS2

Aspect extérieur des vérins pneumatiques de la Série CS2

Symbole JIS des vérins pneumatiques à double effet de la Série CS2

Symbole JIS des vérins pneumatiques à double effet de la Série CS2

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)125140160
FonctionnementDouble effet, simple tige
Fluide de serviceAir
Pression d'épreuve1,57 MPa
Pression de fonctionnement maximale0,97 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,05 MPa
Vitesse de piston50 à 500 mm/s
AmortissementAmortissement pneumatique
Température ambiante et de fluideSans détecteur0 à 70°C (hors-gel)
Avec détecteur0 à 60°C (hors-gel)
LubrificationNon requis (non lubrifié)
Tolérance de longueur de course (mm)CourseTolérance
250 ou moins+1.0
0
251 à 1.000+1.4
0
1.001 à 1.500+1.8
0
1.501 à 1.600+2.2
0
Type de montageType standard, type à pied axial, type à bride d'extrémité de tige, type à bride de fond
Type à chape simple, type à chape double, type à tourillon central

Table des courses maximales

 

(Unité : mm)

 

Diamètre intérieur du tubeÉquerre de montage
Course maximale
Type standard / type à bride de fond
Type à simple chape / type à double chape
Type à tourillon central
Type pied
Type à bride côté tige
1251.000 max.1.600 max.
140
1601.200 max.

Schéma structurel

Schéma structurel

Schéma structurel

Composants

QuantitéNomMatériauRemarques
1Couvercle de tigeAluminium coulé sous pressionChromé
2Couvercle de fondAluminium coulé sous pressionChromé
3Tube de cylindreAlliage d'aluminiumAluminium anodisé dur
4PistonAlliage d'aluminiumChromé
5Tige de pistonAcier au carboneChromage dur
6DouilleRésine/Cuivre allié (plusieurs couches)
7TirantAcier au carboneChromate de zinc
8Écrou de tirantAcier laminéNickelé
9Bague d’amortissementAcier inoxydable
10Valve d’amortissementAcier laminéNickelé
11Écrou de pistonAcier au carboneNickelé
12Rondelle ordinaireAcier au carboneNickelé
13Bague d’usureRésine
14Aimant*
15Bague de retenueAcier à ressortRevêtement phosphate
16Garniture de tigeNBR
17Garniture élastique d’étanchéitéPolyurérthanne
18Garniture de pistonNBR
19Garniture de soupapeNBR
20Joint statique de tubeNBR
21Joint statique de pistonNBR
  • * Type à aimant intégré avec détecteur

Pièces de rechange / kit d´étanchéité

Diamètre intérieur du tube (mm)Numéro de commandeDétails
125CS2-125A-PSJeu des reprères (16), (17), (18), (20)
140CS2-140A-PS
160CS2-160A-PS
  • * Le kit de joints comprend un kit de lubrification (40 g).
    Commandez avec le numéro de référence suivant si seul le sachet de graisse est nécessaire.
    N° de réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g), GR-S-020 (20 g)
  • * Pour les autres cotes d’encombrement et spécifications, voir P. 573 du catalogue.
■ Détecteur : pour plus de détails concernant les types de connecteurs et les broches, voir ci-dessous.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.

■ Spécifications sur commande : voir ci-dessous pour les positions d’orifice spéciales.

■ Spécifications sur commande : se reporter à ce qui suit pour plus de détails sur la modification de la position de montage du support de tourillon.

■ Spécifications sur mesure : veuillez vous reporter à ce qui suit pour plus de détails sur l’extrémité de tige avec accessoires métalliques.
Référence pièce
CDS2B125-25
CDS2B125-30
CDS2B125-40
CDS2B125-50
CDS2B125-80
CDS2B125-100
CDS2B125-1000
CDS2B125-120
CDS2B125-120J
CDS2B125-125
CDS2B125-140
CDS2B125-150
CDS2B125-160
CDS2B125-170
CDS2B125-175
CDS2B125-180
CDS2B125-200
CDS2B125-220
CDS2B125-250
CDS2B125-255
CDS2B125-300
CDS2B125-300-XC68
CDS2B125-320
CDS2B125-340
CDS2B125-345
CDS2B125-350
CDS2B125-360
CDS2B125-380
CDS2B125-400
CDS2B125-400-XC4
CDS2B125-400J
CDS2B125-460
CDS2B125-480
CDS2B125-500
CDS2B125-550
CDS2B125-575
CDS2B125-600
CDS2B125-650
CDS2B125-700
CDS2B125-750
CDS2B125TF-75
CDS2B125TF-80
CDS2B125TF-100
CDS2B125TF-125
CDS2B125TF-150
CDS2B125TF-200
CDS2B125TF-200J
CDS2B125TF-250
CDS2B125TF-300
CDS2B125TF-350
CDS2B125TF-400
CDS2B125TF-500
CDS2B140-30
CDS2B140-40
CDS2B140-50
CDS2B140-60
CDS2B140-75
CDS2B140-80
CDS2B140-90
CDS2B140-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Environnement, applications Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Type de connecteur Made-to-order specification (cushion valve position)

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.45 €

1 14 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.45 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

850.31 €

1 26 jours 1251,000Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

453.82 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

516.40 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseToile nylonAucun---

453.82 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

453.81 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

453.81 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

500.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

500.47 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

523.77 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

523.77 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

614.65 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansMatériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur)---

547.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

547.13 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

547.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

547.11 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

570.44 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

570.44 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

570.44 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

592.69 €

1 38 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAvec racleur renforcé---

686.03 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseToile nylonAucun---

617.08 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

617.08 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

617.08 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

663.74 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

663.74 €

1 26 jours 125575Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

663.74 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

710.40 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

710.39 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

757.05 €

1 26 jours 125-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

430.47 €

1 26 jours 125-StandardAimant intégréGSans--AucunType de baseSansAucunSansAucunSans

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

430.47 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

453.81 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

453.81 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

477.11 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

550.26 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseToile nylonAucun---

500.47 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

523.77 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

547.11 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

570.44 €

1 26 jours 125-Standard-GSans---Type de baseSansAucun---

617.08 €

1 26 jours 125-StandardAimant intégréGSans--AucunType de baseSansAucunSansAucunSans

513.15 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.16 €

1 14 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.16 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.15 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.16 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.15 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.15 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

513.16 €

1 26 jours 140-Standard-RcSans---Type de baseSansAucun---

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Cushion Coussin d'air

Assistance technique