Vérins de bridage à petit diamètre avec bloqueur, Séries CLKG-X2095, CLKP-X2095 (type à aimant standard/puissant intégré) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins de bridage à petit diamètre avec bloqueur, Séries CLKG-X2095, CLKP-X2095 (type à aimant standard/puissant intégré)
Le plus petit diamètre de vérin de bridage au monde.
[Caractéristiques]
· Détecteur compact (D-P3DWA).
· Détecteur résistant aux champs magnétiques et à visualisation bicolore.
· Modèle avec limiteur de débit : réduction du temps passé en sélection et passation de commande.
· CLKG : à aimant standard intégré / D-P3DWA, D-P4DW.
· CLKP : à aimant puissant intégré / D-P7.
· Support d'extrémité : double articulation.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLKGA32-75Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-F-P-X2095
CLKGB32-75Y-F-X2095
CLKGB32-75YS-B-X2095
CLKGB32-75YS-F-X2095
CLKGB32-150YS-B-X2095
CLKGB40-50Y-B-P-X2095
CLKGB40-50Y-F-X2095
CLKGB40-75Y-B-P-X2095
CLKGB40-100Y-F-P-X2095
CLKPB32-50Y-B-X2095
CLKPB32-75Y-B-P-X2095
CLKPB32-125Y-B-P-X2095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Additional Function Clamping Force
(kN)
Auto Switch Specifications Largeur de chape
(mm)
Sens de verrouillage

362.03 €

1 26 jours 3275No (Standard)0.402Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré9Verrouillage de rétraction

378.06 €

1 26 jours 4050No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré9Verrouillage de rétraction

392.32 €

1 26 jours 4050No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré9Verrouillage d’extension

229.56 €

1 26 jours 3275No (Standard)0.402Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant standard intégré12Verrouillage d’extension

390.45 €

1 26 jours 3275Speed Controller0.402Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant standard intégré12Verrouillage de rétraction

401.85 €

1 26 jours 3275Speed Controller0.402Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant standard intégré12Verrouillage d’extension

400.76 €

1 26 jours 32150Speed Controller0.402Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant standard intégré12Verrouillage de rétraction

378.06 €

1 26 jours 4050No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré12Verrouillage de rétraction

380.34 €

1 26 jours 4050No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant standard intégré12Verrouillage d’extension

382.65 €

1 26 jours 4075No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré12Verrouillage de rétraction

400.94 €

1 26 jours 40100No (Standard)0.63Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant standard intégré12Verrouillage d’extension

390.24 €

1 26 jours 3250No (Standard)0.402Sans détecteur (aimant intégré, sans rail de montage de détecteur)Aimant puissant intégré12Verrouillage de rétraction

405.15 €

1 26 jours 3275No (Standard)0.402Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant puissant intégré12Verrouillage de rétraction

412.05 €

1 26 jours 32125No (Standard)0.402Sans détecteur (aimant intégré) / avec rail de montage de détecteurAimant puissant intégré12Verrouillage de rétraction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation Method Straight Advancing Stroke Rod Tip Shape Forme de chape Support Type Chape
Rod Motion Double Acting Piece Rod Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10:: 60
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Raccord de pointe Articulation en U

Assistance technique