Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CLKQPDB50-245DAHS
Référence pièce
|
---|
CLKQPDB50-245DAHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Max. Pressure (MPa) | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Shim | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,207.19 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 | 0.577 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant puissant intégré | Avec verrouillage | Même direction que l’orifice, 180° de l’orifice | Rc | ø 24.5 | Type diamant | Même direction que l’orifice | Type HAUT (90 mm) | Avec cales de 3 mm | - |
Loading...
Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Additional Function | No (Standard) |
Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage et de centrage Séries CKQGD/CKQPD/CLKQGD/CLKQPD, le numéro d'article est le suivant: CLKQPDB50-245DAHS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLKQPDB50-245DAHS.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Type
Cylinder Dia.(Ø)
Max. Pressure(MPa)
Clamping Force(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Port Screw Type
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Shim
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKQGDA50-158RALSZ |
CKQGDA50-158RALZ |
CKQGDA50-158RALZ-P3DWASE |
CLKQPDB50-247RBLS-P79WSE |
CLKQPDB50TF-130RBLS |
CLKQPDB50TF-130RDLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Dia. (Ø) | Max. Pressure (MPa) | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Shim | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.48 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 | 0.66 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Sans verrouillage | 90° de l’orifice, 270° de l’orifice | Rc | ø 15.8 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Type BAS (60 mm) | Avec cales de 3 mm | - | ||
707.24 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 | 0.66 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Sans verrouillage | 90° de l’orifice, 270° de l’orifice | Rc | ø 15.8 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Type BAS (60 mm) | Sans cales | - | ||
851.84 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 | 0.66 | P3DWASE | 0.3 | 2 pcs | Aimant standard intégré | Sans verrouillage | 90° de l’orifice, 270° de l’orifice | Rc | ø 15.8 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Type BAS (60 mm) | Sans cales | - | ||
1,300.61 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 | 0.577 | P79WSE | 0.3 | 2 pcs | Aimant puissant intégré | Avec verrouillage | Même direction que l’orifice, 180° de l’orifice | Rc | ø 24.7 | Type arrondi | 90° de l’orifice | Type BAS (60 mm) | Avec cales de 3 mm | - | ||
1,102.66 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.7 | 0.577 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant puissant intégré | Avec verrouillage | Même direction que l’orifice, 180° de l’orifice | G | ø 13 | Type arrondi | 90° de l’orifice | Type BAS (60 mm) | Avec cales de 3 mm | - | ||
1,102.66 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.7 | 0.577 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant puissant intégré | Avec verrouillage | Même direction que l’orifice, 180° de l’orifice | G | ø 13 | Type arrondi | 270° de l’orifice | Type BAS (60 mm) | Avec cales de 3 mm | - |