• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vérins de bridage et de centrage Séries CKQGD/CKQPD/CLKQGD/CLKQPD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins de bridage et de centrage Séries CKQGD/CKQPD/CLKQGD/CLKQPD
Hauteur de bridage de pièce réglable.
[Caractéristiques]
· Possibilité de montage sur 4 faces et de 2 détecteurs sur la même face, pour une meilleure flexibilité de conception de système.
· Pour une meilleure maniabilité, possibilité de montage direct sans accessoires de montage.
· 55 types de doigts de guidage.
· Un réglage fin de la hauteur de bridage est possible en sélectionnant le type avec cales.
· Le mécanisme de verrouillage facultatif peut être sélectionné.
· Le détecteur D-P4DW peut également être monté.
· Possibilité de monter 2 détecteurs sur la même face.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKQGDA50-130RALZ
CKQGDA50-150RALZ
CKQGDA50-158RAHSZ
CKQGDA50-158RALSZ
CKQGDA50-158RALZ
CKQGDA50-158RALZ-P3DWASE
CKQGDA50-158RBLZ
CKQGDA50-178DALZ
CKQGDA50-178DBLZ-P4DWSC
CKQGDA50-178DDLZ-P4DWSC
CKQGDA50-178RAHSZ
CKQGDA50-178RALZ
CKQGDA50-178RDHZ
CKQGDA50-178RDLZ-P4DWSC
CKQGDA50-195RAHSZ
CKQGDA50-195RCHZ
CKQGDA50-198RALZ
CKQGDA50-198RDLZ
CKQGDA50-199RALSZ-P4DWL
CKQGDA50-199RALZ
CKQGDA50-200RALSZ
CKQGDA50-245RALZ
CKQGDA50-248RAHSZ
CKQGDA50-249RALSZ-P4DWL
CKQGDA50-250DAHSZ
CKQGDA50-250RALZ
CKQGDA50-295RALZ
CKQGDA50-295RALZ-P4DWL
CKQGDA50-298DBLSZ
CKQGDA50-298RALZ
CKQGDA50-298RALZ-P3DWASE
CKQGDA50-298RBLSZ
CKQGDA50-298RDLZ
CKQGDA50TF-180RDLSZ
CKQGDB50-178RDLZ-P4DWSC
CKQGDB50-300DDLZ
CKQGDB50TF-145RAHZ
CKQGDB50TF-145RCHZ
CKQGDB50TF-160RCLZ
CKQGDB50TF-175DCHZ
CKQPDA50-178DALS
CKQPDA50-197RBLS-P79WSE
CKQPDA50-198RAHS
CKQPDA50TF-150RCH
CKQPDA50TF-159RCH
CKQPDA50TF-180RAH
CKQPDA50TF-199RBHS
CKQPDB50-158RAL
CKQPDB50TF-159RCH
CLKQGDA50-125RALZ
CLKQGDA50-145RBHSZ
CLKQGDA50-157RAHSZ
CLKQGDA50-158RALZ
CLKQGDA50-200RBHSZ
CLKQGDA50TF-145RALSZ
CLKQGDA50TF-145RCLZ
CLKQGDA50TF-150RALSZ
CLKQGDA50TF-157RALSZ
CLKQGDA50TF-158RAHZ
CLKQGDA50TF-160RALSZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Max. Pressure
(MPa)
Clamping Force
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Clamp Side Lock Mounting surface position Port Screw Type Guide Pin Diameter Guide Pin Shape Clamp Arm Position Clamp Position Height Shim Type de connecteur

707.24 €

1 26 jours 500.70.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 13Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

789.27 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

718.48 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

851.84 €

1 26 jours 5010.66P3DWASE0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondi90° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

740.98 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type diamantMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

917.73 €

1 26 jours 5010.66P4DWSC0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type diamant90° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

917.73 €

1 26 jours --0.66P4DWSC0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type diamant-Type BAS (60 mm)Sans calesBroche M12-3/4

789.27 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

778.03 €

1 26 jours --0.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type arrondi-Type HAUT (90 mm)Sans cales-

883.97 €

1 26 jours 5010.66P4DWSC0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type arrondi270° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

789.27 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.5Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

778.03 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.5Type arrondi180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.8Type arrondi270° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

881.06 €

1 26 jours 5010.66P4DW32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.9Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.9Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

718.48 €

1 26 jours --0.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 20Type arrondi-Type BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 24.5Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

789.27 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 24.8Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

881.06 €

1 26 jours 5010.66P4DW32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 24.9Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

823.02 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 25Type diamantMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 25Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.5Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

869.81 €

1 26 jours 5010.66P4DW32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.5Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

752.23 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.8Type diamant90° de l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

851.84 €

1 26 jours 5010.66P3DWASE0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

718.48 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.8Type arrondi90° de l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 29.8Type arrondi270° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

718.48 €

1 26 jours --0.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 18Type arrondi-Type BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

883.97 €

1 26 jours 5010.66P4DWSC0.32 pcsAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeRcø 17.8Type arrondi270° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

740.98 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeRcø 30Type diamant270° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

778.03 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeGø 14.5Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

778.03 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeGø 14.5Type arrondi180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

707.24 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeGø 16Type arrondi180° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

811.77 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeGø 17.5Type diamant180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

822.95 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 17.8Type diamantMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

987.15 €

1 26 jours 5010.66P79WSE0.32 pcsAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.7Type arrondi90° de l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

859.98 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 19.8Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

848.74 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 15Type arrondi180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

848.74 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 15.9Type arrondi180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

848.74 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 18Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

859.98 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 19.9Type arrondi90° de l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

777.97 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

848.74 €

1 26 jours 5010.66Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant puissant intégréSans verrouillageMême direction que l’orifice, 180° de l’orificeGø 15.9Type arrondi180° de l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

1,020.63 €

1 26 jours 500.70.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 12.5Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

1,102.66 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 14.5Type arrondi90° de l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

1,102.66 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.7Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

1,020.63 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

1,102.66 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeRcø 20Type arrondi90° de l’orificeType HAUT (90 mm)Avec cales de 3 mm-

1,031.89 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 14.5Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

1,020.63 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 14.5Type arrondi180° de l’orificeType BAS (60 mm)Sans cales-

1,031.89 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 15Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

1,031.89 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 15.7Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

1,091.42 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 15.8Type arrondiMême direction que l’orificeType HAUT (90 mm)Sans cales-

1,031.89 €

1 26 jours 5010.577Sans détecteur (aimant intégré)AucunAucunAimant standard intégréAvec verrouillage90° de l’orifice, 270° de l’orificeGø 16Type arrondiMême direction que l’orificeType BAS (60 mm)Avec cales de 3 mm-

Loading...

Informations de base

Stroke S(mm) 10 Operation Method Straight Advancing Stroke Rod Tip Shape Autre
Support Type Tap Rod Motion Double Acting Piece Rod Additional Function No (Standard)
Operating Temperature Range(℃) -10:: 60

Assistance technique