Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDRB2BW20-90DZ-R73
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 180°, 270 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy (J)*2 | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
0.00025 | 0.0004 | 0.015 | 0.03 | |||
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*3 | 0 to 230 ° | 0 to 240 ° | 0 to 230 ° |
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 100 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 0°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy J | 0.0003 | 0.0012 | 0.0033 | 0.02 | 0.04 | |
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*2 | 0 to 90 ° |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Shaft-end shape of size 40
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Size 10 (port location: side ported)
(Unit: mm)
Size 10, 15, 20, 30, 40 (port location: axial ported)
(Unit: mm)
Size | A | B | C | D | E (g7) | F (h9) | G1 | G2 | J | K | L | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 15 | 8 | 14 | 4 (-0.016 to -0.004) | 9 (-0.036 to 0) | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 24 |
15 | 34 | 20 | 9 | 18 | 5 (-0.016 to -0.004) | 12 (-0.043 to 0) | 4 | 1.5 | 6 | 10 | 0.5 | 14 | 10 | 29 |
20 | 42 | 29 | 10 | 20 | 6 (-0.016 to -0.004) | 14 (-0.043 to 0) | 4.5 | 1.5 | 7 | 10 | 0.5 | 20 | 13 | 36 |
30 | 50 | 40 | 13 | 22 | 8 (-0.020 to -0.005) | 16 (-0.043 to 0) | 5 | 2 | 8 | 12 | 1.0 | 26 | 14 | 43 |
40 | 63 | 45 | 15 | 30 | 10 (-0.020 to -0.005) | 25 (-0.052 to 0) | 6.5 | 4.5 | 9 | 20 | 1.0 | 31 | 20 | 56 |
Size | Q | R | S | T | V1 | V2 | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ Q1 | ◆ Q2 | ★ Q3 | |||||||||
10 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | - | M3 × 0.5 | 14 | 3.6 | 30 | 37 | 19.8 | 8.5 | 14.5 |
15 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | M3 × 0.5 depth 5 | M3 × 0.5 | 19 | 7.6 | 39.5 | 47 | 21 | 11 | 17 |
20 | M4 × 0.7 depth 13.5 | 11 | M4 × 0.7 depth 7.5 | M5 × 0.8 | 24.5 | 10.5 | 50.5 | 59 | 22 | 14 | 21 |
30 | M5 × 0.8 depth 18 | 16.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 34.5 | 14 | 64 | 75 | 24 | 15.5 | 25 |
40 | M5 × 0.8 depth 16 | 17.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 39.8 | 17 | 79.5 | 90 | 30 | 21 | 31.6 |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
(Port location: axial ported)
Référence pièce
|
---|
CDRB2BW20-90DZ-R73 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Motif d'arbre | Direction axiale | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.26 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | Double palette | 20 | Moins de 0.005 | 0.0033 | 0.15~ 0.7 | Surface latérale de corps | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit |
Loading...
Forme du corps principal | Rond | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Vanne | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette, le numéro d'article est le suivant: CDRB2BW20-90DZ-R73.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRB2BW20-90DZ-R73.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Type
Type
Méthode de fonctionnement
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Motif d'arbre
Direction axiale
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Style de montage
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRB2BJ15-180SZ-93A |
CDRB2BJ30-180SZ-R73L |
CDRB2BJ30-270SZ-M9PS |
CDRB2BW20-90DZ-S7PL |
CDRB2BW20-90SZ |
CDRB2BW20-90SZ-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Motif d'arbre | Direction axiale | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.53 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | Palette simple | 15 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.15~ 0.7 | Surface latérale de corps | 93A | 0.5 | 2 pcs. | Axe long : rond / Axe court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit | ||
333.97 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | Surface latérale de corps | R73 | 3 | 2 pcs. | Axe long : rond / Axe court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit | ||
319.56 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | 270° | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | Surface latérale de corps | M9P | 0.5 | 1 pc. | Axe long : rond / Axe court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit | ||
370.84 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | Double palette | 20 | Moins de 0.005 | 0.0033 | 0.15~ 0.7 | Surface latérale de corps | S7P | 3 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit | ||
161.97 € | 1 | 4 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | Palette simple | 20 | Moins de 0.005 | 0.003 | 0.15~0.7 | Surface latérale de corps | Aucun | Aucun | Aucun | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | Type standard | ||
161.94 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | Palette simple | 20 | Moins de 0.005 | 0.003 | 0.15~ 0.7 | Surface latérale de corps | Sans détecteur type M9 (aimant intégré) | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Standard | Aucun | Type de base | Aucun | With auto switch unit |