Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVRB1BW50-90S |
CVRB1BW50-180S |
CVRB1BW63-180S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Point de départ de la rotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.47 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | Moins de 1 / 10 à moins de 20 | 50 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.082 | Gauche 45° | ||
474.56 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 | 50 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.082 | Gauche 90° | ||
520.97 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 20 à moins de 50 | 63 | 0.1 à moins de 1 | 0.12 | Gauche 90° |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Palette simple |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::1.0 | Emplacement de port de connexion | Surface latérale de corps | Interrupteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) |
Fil de sortie(m) | Aucun | Nombre de commutateurs | Aucun | Motif d'arbre | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) |
Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun | Entrée électrique du fil de sortie | Passe-fils | Style de montage | Type de base |
Spécifications | Type standard |
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Point de départ de la rotation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles