Régulateur électropneumatique haute pression série ITVH2000 3,0 MPa (Numéros de référence)

Régulateur électropneumatique haute pression série ITVH2000 3,0 MPa
Régulateur électropneumatique haute pression qui supporte une pression d'alimentation maximale de 3,0 MPa.
[Caractéristiques]
· Compatible avec RoHS
· Consigne la plage de pression: 0,2 à 2,0 MPa.
· Stabilité: ±1 % F.S. ou moins.
· Consommation d'énergie : 3W ou moins.
· Débit maximal: 3 000 l/min (ANR).
· Pièces en contact avec les fluides : graisse Fluor.
· Affichage numérique de la pression.
· Linéarité: ±1 % F.S. ou moins / Hystérèse : 1 % F.S. ou moins / Répétabilité: ±1 % F.S. ou moins.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de modèle.

    ■ Produits dont la mise en ligne est prévue
    Les pages de produits liées aux bouteilles d'air seront publiées sur ce site de manière ponctuelle.
    Les types CQ2, MG, etc., sont déjà disponibles. Cliquez ici pour vérifier.
    * Les équipements de vide, FRL, électrovannes, etc, seront également diffusés sur des pages dédiées de ce site de manière ponctuelle.
    * Les informations ci-dessus sont correctes en décembre 2018.
  • Voir le catalogue pour les détails des spécifications.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ITVH2020-042BL

Référence pièce
ITVH2020-042BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Signal d'entrée Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,750.10 €

1 26 jours Rc1/4Rc1/4[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mASupport de type platMPaSortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé)Type à angle droit 3m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Électropneumatique Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Mécanisme d'échappement Disponible
Fonction contre-courant NA Sens du débit Sens de gauche à droite Power Supply Voltage 24VDC

Vous vous trouvez sur la page de Régulateur électropneumatique haute pression série ITVH2000 3,0 MPa, le numéro d'article est le suivant: ITVH2020-042BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ITVH2020-042BL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ITVH2020-01F2BN3
ITVH2020-01F2BS
ITVH2020-01F2BS3
ITVH2020-042N
ITVH2020-043BL
ITVH2020-043L3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Signal d'entrée Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,663.52 €

1 26 jours G1/4G1/4[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mASupport de type platbarSortie analogique 1 à 5VDCAucun connecteur de câble

1,697.69 €

1 26 jours G1/4G1/4[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mASupport de type platMPaSortie analogique 1 à 5VDCType droit 3m

1,697.69 €

1 26 jours G1/4G1/4[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mASupport de type platbarSortie analogique 1 à 5VDCType droit 3m

1,711.34 €

1 26 jours Rc1/4Rc1/4[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mAPas de supportMPaSortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé)Aucun connecteur de câble

1,750.10 €

1 26 jours Rc3/8Rc3/8[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mASupport de type platMPaSortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé)Type à angle droit 3m

1,745.53 €

1 26 jours Rc3/8Rc3/8[Non fourni] Sans manomètre[4-20mA DC] DC 4-20mAPas de supportbarSortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé)Type à angle droit 3m

Assistance technique