Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFMB7102-04-G-MRA
Référence pièce
|
---|
PFMB7102-04-G-MRA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Sens de connexion du tuyau | Diamètre du tube de raccordement | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Flow rate control valve | Piping Specification | Rating Flow Range (L/min) | Accessory | Option | Output Specification | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 2 | 1 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Lead wire with connector (2 m) | Avec certificat d'étalonnage | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Avec support | La valeur de débit cumulé, la valeur de débit de pointe, la valeur de débit de fond peuvent être sélectionnées pour être réinitialisées | Aucun |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Capteur, structure du moniteur | Affichage intégré |
---|---|---|---|---|---|
Type de pression | Standard | Type de débit | Standard | Type d'alimentation | CC |
Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Résine + métal | IP | IP40 |
Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique à écran bicolore, PFMB7 Série, le numéro d'article est le suivant: PFMB7102-04-G-MRA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFMB7102-04-G-MRA.
Configurer
Propriétés de base
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Diamètre du tube de raccordement
Piping Specification
Type
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Méthode de sortie
Type à port de tuyau
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Sens de connexion du tuyau
Unit Specifications
Lead Wire
Calibration Certificate included
Flow rate control valve
Rating Flow Range(L/min)
Accessory
Option
Output Specification
Analog Current Output(mA)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PFMB7102-04-A-MA |
PFMB7102-04-A-MR |
PFMB7102-04-A-MRA |
PFMB7102-04-G-RA |
PFMB7102-04-GN |
PFMB7102-04-GN-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Sens de connexion du tuyau | Diamètre du tube de raccordement | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Flow rate control valve | Piping Specification | Rating Flow Range (L/min) | Accessory | Option | Output Specification | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.69 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 2 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Lead wire with connector (2 m) | Avec certificat d'étalonnage | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
293.89 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 2 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Lead wire with connector (2 m) | Without calibration certificate | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Avec support | Aucun | Aucun | ||
330.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 2 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Lead wire with connector (2 m) | Avec certificat d'étalonnage | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Avec support | Aucun | Aucun | ||
330.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 2 | 1 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Lead wire with connector (2 m) | Avec certificat d'étalonnage | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Avec support | La valeur de débit cumulé, la valeur de débit de pointe, la valeur de débit de fond peuvent être sélectionnées pour être réinitialisées | Aucun | ||
256.47 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 2 | 1 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur | Without calibration certificate | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Aucun | La valeur de débit cumulé, la valeur de débit de pointe, la valeur de débit de fond peuvent être sélectionnées pour être réinitialisées | - | ||
256.47 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~ 85 | 2 | 1 | - | - | 2 sens | - | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur | Without calibration certificate | None | - | 10 à 1 000 | Aucun | Aucun | La valeur de débit cumulé, la valeur de débit de pointe, la valeur de débit de fond peuvent être sélectionnées pour être réinitialisées | Aucun |