Débitmètre numérique à écran bicolore, PFMB7 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Débitmètre numérique à écran bicolore, PFMB7 Série
A digital flow switch for power-saving management.
[Features]
· A single unit can measure a wide range of flow rates.
· Compact and space saving.
· Integrated flow rate control valve.
· Response time: Can be selected from 50 ms (0.05 s) / 0.1 s / 0.5 s / 1.0 s / 2.0 s.
· Grease-free.
· Piping variations.
· Reversible display.
· The digital display allows "visualization" of the flow rate.
· 2-color display with good visibility.
· Can be remote operated with accumulated pulse output.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFMB7102-04-A
PFMB7102-04-A-A
PFMB7102-04-A-M
PFMB7102-04-A-MA
PFMB7102-04-A-MR
PFMB7102-04-A-MRA
PFMB7102-04-A-R
PFMB7102-04-A-RA
PFMB7102-04-AN
PFMB7102-04-AN-A
PFMB7102-04-AN-M
PFMB7102-04-AN-MA
PFMB7102-04-AN-MR
PFMB7102-04-AN-MRA
PFMB7102-04-AW
PFMB7102-04-AW-A
PFMB7102-04-AW-M
PFMB7102-04-AW-MA
PFMB7102-04-AW-MR
PFMB7102-04-AW-MRA
PFMB7102-04-AW-R
PFMB7102-04-AW-RA
PFMB7102-04-B
PFMB7102-04-B-M
PFMB7102-04-B-MA
PFMB7102-04-B-MR
PFMB7102-04-B-MRA
PFMB7102-04-B-R
PFMB7102-04-B-RA
PFMB7102-04-BN
PFMB7102-04-BN-M
PFMB7102-04-BN-MR
PFMB7102-04-BW
PFMB7102-04-BW-A
PFMB7102-04-BW-M
PFMB7102-04-BW-MA
PFMB7102-04-BW-MR
PFMB7102-04-BW-MRA
PFMB7102-04-BW-R
PFMB7102-04-BW-RA
PFMB7102-04-C
PFMB7102-04-C-A
PFMB7102-04-C-M
PFMB7102-04-C-MA
PFMB7102-04-C-MR
PFMB7102-04-C-MRA
PFMB7102-04-C-R
PFMB7102-04-C-RA
PFMB7102-04-CN
PFMB7102-04-CN-M
PFMB7102-04-CN-MA
PFMB7102-04-CN-MR
PFMB7102-04-CN-MRA
PFMB7102-04-CN-R
PFMB7102-04-CW
PFMB7102-04-CW-A
PFMB7102-04-CW-M
PFMB7102-04-CW-MA
PFMB7102-04-CW-MR
PFMB7102-04-CW-MRA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Résistance à la pression
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Sens de connexion du tuyau Diamètre du tube de raccordement Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Flow rate control valve Piping Specification Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Output Specification Analog Current Output
(mA)

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

319.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

319.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.48 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAvec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.48 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurAvec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

267.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

304.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurAvec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

303.76 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

340.77 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

303.76 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

340.77 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

319.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

267.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

303.76 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

340.77 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

303.76 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

340.77 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

319.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

282.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

319.69 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

293.89 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

330.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

256.47 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

293.48 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurAvec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAucunAucunAucun

267.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

304.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteurAvec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

267.68 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurWithout calibration certificateNone-10 à 1 000AucunAvec supportAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

292.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

329.56 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)AucunAucunAucun

303.76 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

340.77 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTensionFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512[1 à 5VDC] 1 à 5V-2 sens-DisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeLead wire with connector (2 m)Avec certificat d'étalonnageNone-10 à 1 000Cache en caoutchouc pour connecteur (Caoutchouc de silicone)Avec supportAucunAucun

Loading...

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Air / Azote gazeux Capteur, structure du moniteur Affichage intégré
Type de pression Standard Type de débit Standard Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10% Matériau des pièces en contact avec des liquides Résine + métal IP IP40

Assistance technique