Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
645.19 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
1,005.95 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 4 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
743.37 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
645.19 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
769.97 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
645.19 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Avec support | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
769.97 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
645.19 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert PNP | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | l/min | Avec support | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
743.37 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Aucun | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
769.97 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
645.19 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
658.06 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
638.32 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Aucun | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun | ||
769.97 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
763.10 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [G] G | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Matériau de la pièce de raccordement de tuyauterie: SUS304 | 0,5 à 20 | Aucun | ||
664.94 € | 1 | 26 jours | 10–Moins de 50 | [Type intégré] Affichage intégré | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | l/min | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | Aucun | 0,5 à 20 | Aucun |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Eau / Refroidissement | Type à port de tuyau | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du fluide | Non corrosif | Résistance à la pression(MPa) | 2 | Type de débit | Standard |
Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35:: 85 | Nombre d'entrées | 1 | Type d'alimentation | CC |
Tension d'alimentation(V) | 24±10% | Sens de connexion du tuyau | 2 sens | Matériau du corps principal | Résine + métal |
Trou de montage | NA | Affichage | Numérique | Lampe | Disponible |
Normes acquises | CE | IP | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre de sorties
Sortie de tension analogique(V)
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rating Flow Range(L/min)
Analog Current Output(mA)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles