Contrôleur de débit numérique à affichage tricolore, série LFE0 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Contrôleur de débit numérique à affichage tricolore, série LFE0
[Caractéristiques]
· La détection de reflux est possible.
· Le réglage de remise à zéro est possible.
· Répétabilité: ±1,5 %F.S., (Sortie analogique)
· Affichage 3 Couleur sur 2 Volets.
· Le sens d'écoulement peut être modifié après l'installation.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFE0A-M
LFE0A-MTC
LFE0AN-MTC
LFE0B-M
LFE0B-MC
LFE0B-MT
LFE0B-MTC
LFE0B-MV
LFE0B-MVC
LFE0BN-MTC
LFE0C-M
LFE0C-MC
LFE0C-MTC
LFE0C-MVC
LFE0D-M
LFE0D-MC
LFE0D-MT
LFE0D-MTC
LFE0D-MV
LFE0D-MVC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Sortie de tension analogique
(V)
Lead Wire Accessory Option Analog Current Output
(mA)

202.48 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurAucunAucun

212.44 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapterAucun

193.08 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN--Sans fil de sortie d'alimentation / connexion de sortieConnecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapterAucun

202.48 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurAucunAucun

205.98 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)AucunAucun

208.95 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurPanel-mount adapterAucun

212.44 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapterAucun

213.27 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurCapot de protection avant + adaptateur pour montage sur panneauAucun

216.77 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Capot de protection avant + adaptateur pour montage sur panneauAucun

193.08 €

1 26 jours Collecteur ouvert PNP--Sans fil de sortie d'alimentation / connexion de sortieConnecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapterAucun

202.48 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1 à 5VDC] 1 à 5VCâble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurAucunAucun

205.98 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1 à 5VDC] 1 à 5VCâble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)AucunAucun

212.44 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1 à 5VDC] 1 à 5VCâble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapterAucun

216.77 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[1 à 5VDC] 1 à 5VCâble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Capot de protection avant + adaptateur pour montage sur panneauAucun

202.48 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurAucun4 à 20

205.98 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Aucun4 à 20

208.95 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurPanel-mount adapter4 à 20

212.44 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Panel-mount adapter4 à 20

213.27 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Sans connecteurCapot de protection avant + adaptateur pour montage sur panneau4 à 20

216.77 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant-Câble de raccordement alimentation/sortie disponible (2 m)Connecteur pour contrôleur de capteur de pression (1 pc.)Capot de protection avant + adaptateur pour montage sur panneau4 à 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contrôleur de débit Capteur, structure du moniteur Unité de surveillance à distance Plage d'humidité de fonctionnement(%) 35:: 85
Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 2 Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 24±10% Trou de montage NA Affichage Numérique
Lampe Disponible Normes acquises CE IP IP40
Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) L/min Unit Specifications (Integrated Flow Rate) L

Assistance technique