• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Affichage tricolore, Débitmètre à affichage digital pour débit élevé, PF3A7□H Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Affichage tricolore, Débitmètre à affichage digital pour débit élevé, PF3A7□H Série
A digital flow switch for power-saving management.
[Features]
· Flow ratio: 100:1.
· A single unit can measure a wide range of flow rates.
· Improved drainage and resistance to foreign matter.
· 75% reduction in pressure loss.
· Through-bore construction.
· Supports 3-color, 2-screen display and has good visibility.
· Smallest settable increment: 2 L/min.
· Grease-free.
· Display rotates 90° and can be reversed.
· Visualization with a digital display.
· Can be remote operated with accumulated pulse output.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PF3A703H-F10-ES-M

Référence pièce
PF3A703H-F10-ES-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Sortie de tension analogique
(V)
Sens de connexion du tuyau Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Rating Flow Range
(L/min)
Analog Current Output
(mA)

789.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[G] G[1] 12.2535~ 851[1 à 5VDC] 1 à 5V2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Air / Azote gazeux Capteur, structure du moniteur Affichage intégré
Type à port de tuyau Filetage femelle Type de pression Standard Type de débit Débit élevé
Nombre de sorties 2 Matériau des pièces en contact avec des liquides Résine + métal IP IP65

Vous vous trouvez sur la page de Affichage tricolore, Débitmètre à affichage digital pour débit élevé, PF3A7□H Série, le numéro d'article est le suivant: PF3A703H-F10-ES-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF3A703H-F10-ES-M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PF3A703H-10-CSN
PF3A703H-10-CSN-M
PF3A703H-10-DS
PF3A703H-F10-ES-MA
PF3A703H-F10-ESN-M
PF3A703H-F10-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Sortie de tension analogique
(V)
Sens de connexion du tuyau Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Rating Flow Range
(L/min)
Analog Current Output
(mA)

767.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851[1 à 5VDC] 1 à 5V2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteur M12Without calibration certificate30 to 3,000Aucun

767.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851[1 à 5VDC] 1 à 5V2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteur M12Without calibration certificate30 to 3,000Aucun

789.90 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert NPN / AnalogiqueCourant[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851-2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEAvec fonction de conversion d'unitésIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 à 20

829.32 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[G] G[1] 12.2535~ 851[1 à 5VDC] 1 à 5V2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Avec certificat d'étalonnage30 to 3,000Aucun

767.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[G] G[1] 12.2535~ 851[1 à 5VDC] 1 à 5V2 sensDisponibleNumériqueDisponibleCEUnité SI fixeFil de sortie avec connecteur M12Without calibration certificate30 to 3,000Aucun

789.90 €

1 14 jours 500–Moins de 5000Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant[G] G[1] 1---------Avec fonction de conversion d'unitésAvec câble et connecteur M12, 3 mSans30 à 3,000-

Assistance technique