Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PF3A706H-F14-ESN-M
Référence pièce
|
---|
PF3A706H-F14-ESN-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Sortie de tension analogique (V) | Sens de connexion du tuyau | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.52 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Aucun |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Capteur, structure du moniteur | Affichage intégré |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Filetage femelle | Type de pression | Standard | Type de débit | Débit élevé |
Nombre de sorties | 2 | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Résine + métal | IP | IP65 |
Vous vous trouvez sur la page de Affichage tricolore, Débitmètre à affichage digital pour débit élevé, PF3A7□H Série, le numéro d'article est le suivant: PF3A706H-F14-ESN-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF3A706H-F14-ESN-M.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de sortie
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Type
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Sens de connexion du tuyau
Unit Specifications
Lead Wire
Calibration Certificate included
Rating Flow Range(L/min)
Analog Current Output(mA)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PF3A703H-10-CSN |
PF3A703H-10-CSN-M |
PF3A703H-10-DS |
PF3A706H-F14-FS |
PF3A706H-F14-FS-A |
PF3A706H-F14-FS-MA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Sortie de tension analogique (V) | Sens de connexion du tuyau | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
767.23 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Fil de sortie avec connecteur M12 | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Aucun | ||
789.90 € | 1 | 26 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 à 20 | ||
837.15 € | 1 | 4 jours | 500–Moins de 5000 | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Avec câble et connecteur M12, 3 m | Sans | 60 à 6000 | - | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Avec fonction de conversion d'unités | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | 4 à 20 | ||
878.53 € | 1 | 26 jours | 5000 ou plus | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [G] G | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 sens | Disponible | Numérique | Disponible | CE | Unité SI fixe | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Avec certificat d'étalonnage | 60 to 6000 | 4 à 20 |