• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit
"Thin type," "short body" and "lightweight" design.
[Features]
· Thin type: up to 29% reduction.
· Short body: up to 31% reduction.
· Lightweight: up to 50% reduction.
· A centralized piping-port variation is selectable.
· 4 types of stroke adjustments are possible.
· Removing sediment from the guide part is easy thanks to the lack of an end cover.
· The drive part (cylinder) and guide part can be separated, enabling the drive part (cylinder) to be replaced with an integrated-structure workpiece still mounted.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • The images for this product are representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CY1F10R-50A

Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.


 
Référence pièce
CY1F10R-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Vitesse de fonctionnement
(mm/s)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Suffixe de boulon de réglage Type

633.69 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Magnétique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type de base
Pression de fonctionnement(MPa) 0.2 à 0.7 Parallélisme de la table(µm) 50

Vous vous trouvez sur la page de CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit, le numéro d'article est le suivant: CY1F10R-50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY1F10R-50A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CY1F10L-150
CY1F10L-150A
CY1F10L-200
CY1F10R-50AR
CY1F15L-100
CY1F15L-100A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Vitesse de fonctionnement
(mm/s)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Suffixe de boulon de réglage Type

690.55 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

692.52 €

1 26 jours 1501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

719.97 €

1 26 jours 2001 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

632.73 €

1 26 jours 501 to 4.9238 ~ 581050~ 50050.5 ~ 8628121M5Tuyauterie centralisée sur la droiteMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)AR-

731.76 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)Aucun-

733.73 €

1 26 jours 1005 to 9.2553 ~ 651550~ 50057.5341.531.5M5Tuyauterie centralisée côté gaucheMSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunSans commutateur auto (aimant intégré)A-

Assistance technique