Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CY1F25R-450
Référence pièce
|
---|
CY1F25R-450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Vitesse de fonctionnement (mm/s) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Diamètre de raccordement | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffixe de boulon de réglage | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,326.15 € | 1 | 26 jours | 450 | 10 to 19 | 12 | 70 ~ 89 | 25 | 50~ 500 | 73.5 | 46 | 14 | 20 | 14 | Rc1/8 | Tuyauterie centralisée sur la droite | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | - |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Type de base |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.2 à 0.7 | Parallélisme de la table(µm) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de CY1F, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit, le numéro d'article est le suivant: CY1F25R-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY1F25R-450.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la table L(mm)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Suffixe de boulon de réglage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CY1F10L-150 |
CY1F10L-150A |
CY1F10L-200 |
CY1F25R-450A |
CY1F25R-500 |
CY1F25R-500A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Vitesse de fonctionnement (mm/s) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Diamètre de raccordement | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffixe de boulon de réglage | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.55 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tuyauterie centralisée côté gauche | M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | - | ||
692.52 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tuyauterie centralisée côté gauche | M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | A | - | ||
719.97 € | 1 | 26 jours | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tuyauterie centralisée côté gauche | M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | - | ||
1,330.02 € | 1 | 26 jours | 450 | 10 to 19 | 12 | 70 ~ 89 | 25 | 50~ 500 | 73.5 | 46 | 14 | 20 | 14 | Rc1/8 | Tuyauterie centralisée sur la droite | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | A | - | ||
1,361.40 € | 1 | 26 jours | 500 | 10 to 19 | 12 | 70 ~ 89 | 25 | 50~ 500 | 73.5 | 46 | 14 | 20 | 14 | Rc1/8 | Tuyauterie centralisée sur la droite | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | - | ||
1,365.39 € | 1 | 26 jours | 500 | 10 to 19 | 12 | 70 ~ 89 | 25 | 50~ 500 | 73.5 | 46 | 14 | 20 | 14 | Rc1/8 | Tuyauterie centralisée sur la droite | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | A | - |