Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
80.68 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
65.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
70.98 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | [Rc (R)] Rc | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
71.00 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
71.00 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
71.00 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | G | Verrou | Borne DIN | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
80.68 € | 1 | 22 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
80.68 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
81.71 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
70.15 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.92 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.92 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Verrou | Borne DIN | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
73.97 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
79.98 € | 1 | 22 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
106.92 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
74.89 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.92 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | Verrou | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type à poussoir non verrouillable (type prolongé) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
74.03 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
101.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
80.68 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
79.69 € 53.39 € | 1 |
Jour même
Stock | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
80.68 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
80.98 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type à poussoir non verrouillable (type prolongé) | ||
74.89 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
100.11 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Passe-fils | Avec suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
80.73 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Conduit de borne | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.58 € 50.64 € | 1 |
Jour même
Stock | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.56 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | NPT | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.58 € 50.64 € | 1 |
Jour même
Stock | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
105.42 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN norme DIN43650B | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
105.39 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | Verrou | Borne de type DIN (compatible DIN 43650 forme B) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
78.77 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
102.82 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 240VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
79.98 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 240VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
74.89 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 240VAC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 240VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
75.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour de ressort) | 240VAC | G | Verrou | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
112.02 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
133.56 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
119.92 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 110/120VAC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
116.15 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 110/120VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
117.47 € | 1 | 4 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
109.32 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
133.56 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
119.92 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | NPT | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
119.92 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | ||
110.31 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 220VAC | G | Non bloquant | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
117.47 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
113.39 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN | Aucun | Type de verrouillage (outil requis) | ||
115.18 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
111.61 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | [Rc (R)] Rc | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
119.92 € | 1 | 4 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | G | Non bloquant | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (affleurant) | ||
119.92 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | 24VDC | G | Verrou | Borne DIN | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Standard | Type à commutation | Échappement à 2 positions |
Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 | Tuyauterie | Tuyauterie directe | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Valeur CV | 0.85 | Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | 0,15 à 0,9 |
Alimentation en air piloté | Interne | Conformité CE | Produit conforme CE |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension
Type of manual operation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles