Moteur carte série LAT3 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Moteur carte série LAT3
Miniaturiser le système de transport / pressage / mesure de longueur à l’aide d’un moteur linéaire.
[Caractéristiques]
·Programmation simple (indiquez le temps takt)
 Complétez en indiquant seulement 3 paramètres : temps de déplacement, position cible et masse de chargement

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LAT3F-30

Référence pièce
LAT3F-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Input Power Supply Position Detection I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Modification des spécifications du câble d’I/O Type de pièces périphériques

1,257.30 €

1 98 jours Corps principalGlissières300 à 2.010 à 2.00.05Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielNon fourni49Non fourni0 à 1005.5Non fourni120Standard±5400Without cable-Without cableType à montage par visSpécifications inchangées-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Moteur carte série LAT3, le numéro d'article est le suivant: LAT3F-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LAT3F-30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LAT3-10-1AN1D
LAT3-10-1AND
LAT3-10-1AP
LAT3F-30-1
LAT3F-30-1AP1
LAT3F-30-1AP3D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Input Power Supply Position Detection I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Modification des spécifications du câble d’I/O Type de pièces périphériques

923.63 €

1 26 jours Corps principalGlissières100 à 2.010 à 2.00.1Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielNPN49Non fourni0 à 1005.2Non fourni60Standard±904001-1Type de montage sur rail DINSpécifications inchangées-

875.19 €

1 26 jours Corps principalGlissières100 à 2.010 à 2.00.1Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielNPN49Non fourni0 à 1005.2Non fourni60Standard±904001-Without cableType de montage sur rail DINSpécifications inchangées-

849.24 €

1 26 jours Corps principalGlissières100 à 2.010 à 2.00.1Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielPNP49Non fourni0 à 1005.2Non fourni60Standard±904001-Without cableType à montage par visSpécifications inchangées-

1,585.66 €

1 26 jours Corps principalGlissières300 à 2.010 à 2.00.05Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielNon fourni49Non fourni0 à 1005.5Non fourni120Standard±54001-Without cableType à montage par visSpécifications inchangées-

1,902.16 €

1 26 jours Corps principalGlissières300 à 2.010 à 2.00.05Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielPNP49Non fourni0 à 1005.5Non fourni120Standard±54001-1Type à montage par visSpécifications inchangées-

1,944.93 €

1 26 jours Corps principalGlissières300 à 2.010 à 2.00.05Moteur linéaireFourni24VDCIncrémentielPNP49Non fourni0 à 1005.5Non fourni120Standard±54001-3Type de montage sur rail DINSpécifications inchangées-

Assistance technique