Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Modification des spécifications du câble d’I/O | Type de pièces périphériques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.24 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
581.20 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
897.69 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
923.63 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
875.19 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
849.24 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
897.69 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
923.63 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
591.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
925.04 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
950.99 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
908.20 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
934.14 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
925.04 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
950.99 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
629.63 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
971.40 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
997.34 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
972.06 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
971.40 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
997.34 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 10 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.2 | Non fourni | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
549.63 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
608.59 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
925.09 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
951.01 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
876.64 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
925.09 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
951.01 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
902.57 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
619.11 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
935.60 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
952.44 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
913.10 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
935.60 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
961.54 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
978.37 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
657.01 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,024.74 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
973.51 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,016.29 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
998.81 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,024.74 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 20 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.1 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 6 | Non fourni | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
576.99 € | 1 | 39 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
635.94 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
952.44 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
978.37 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
952.44 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
978.37 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
646.46 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
962.96 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
988.89 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
979.79 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,005.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
962.96 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
988.89 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
979.79 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,005.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | PNP | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
684.37 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - | ||
1,043.64 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 3 | Type de montage sur rail DIN | Spécifications inchangées | - | ||
1,026.16 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.05 | Moteur linéaire | Fourni | 24VDC | Incrémentiel | NPN | 49 | Non fourni | 0 à 100 | 5.5 | Non fourni | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Type à montage par vis | Spécifications inchangées | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Modification des spécifications du câble d’I/O
Type de pièces périphériques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles