Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEPS10K-50U-R5
Référence pièce
|
---|
LEPS10K-50U-R5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Direction d’entrée du câble moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 2 | 1.5 | 5 | Non fourni | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 0 à 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) | 0 à 2.0 | Drive Method | Vis à billes roulées | Guide | Fourni |
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Brake | Non fourni |
Max. Thrust Force Range(N) | 0 à 100 | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs linéaires / Servomoteur électrique Table à chariot miniature / Série LEPS Moteur pas à pas, le numéro d'article est le suivant: LEPS10K-50U-R5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEPS10K-50U-R5.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Direction d’entrée du câble moteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEPS10J-25-R5C917 |
LEPS10J-25-R5CP18 |
LEPS10J-25-S1 |
LEPS10K-50U-R51P1D |
LEPS10K-50U-R51P5 |
LEPS10K-50U-R5AP3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Direction d’entrée du câble moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,546.11 € | 1 | 26 jours | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Ethernet | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,603.61 € | 1 | 26 jours | 25 | 1.5 | 1 | 10 | PROFINET | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
692.31 € | 1 | 26 jours | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Non fourni | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,265.97 € | 1 | 26 jours | 50 | 2 | 1.5 | 5 | PNP | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface inférieure | ||
1,256.89 € | 1 | 26 jours | 50 | 2 | 1.5 | 5 | PNP | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECP1 (sans programmation) | 5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure | ||
1,162.87 € | 1 | 26 jours | 50 | 2 | 1.5 | 5 | PNP | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 3 | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure |