Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
188-55-24-C-NI
Référence pièce
|
---|
188-55-24-C-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | m | s | t | w | Nombre de dents z | Type | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | - | M 10 | 4 | 16 | 17 | 2.8 | 42 | 22 | 3 | 3 | 24 | C, avec manchon fileté et pas de centrage | 0.059 |
Loading...
Matériau | NI, acier inoxydable moulé avec précision |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Plaques de verrouillage dentelées en acier inoxydable, pour soudage (GN 188), le numéro d'article est le suivant: 188-55-24-C-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 188-55-24-C-NI.
Configurer
Propriétés de base
d2
Type
Diamètre extérieur d1
d3
d4
d5
h1
h2
m
s
t
w
Nombre de dents z
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
188-35-36-A-NI |
188-35-36-B-NI |
188-35-36-C-NI |
188-55-36-A-NI |
188-55-36-B-NI |
188-55-36-C-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | m | s | t | w | Nombre de dents z | Type | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | B 12 | - | 3 | 12 | 12 | - | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | A, avec trou traversant, sans manchon | 0.010 | |
16.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | - | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | B, avec manchon fileté | 0.010 | |
18.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | 1.7 | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | C, avec manchon fileté et pas de centrage | 0.011 | |
27.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | B 16 | - | 4 | 16 | 17 | - | 42 | 22 | 3 | 3 | 36 | A, avec trou traversant, sans manchon | 0.004 | |
32.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | - | M 10 | 4 | 16 | 17 | - | 42 | 22 | 3 | 3 | 36 | B, avec manchon fileté | 0.263 | |
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | - | M 10 | 4 | 16 | 17 | 2.8 | 42 | 22 | 3 | 3 | 36 | C, avec manchon fileté et pas de centrage | 0.059 |