Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJ3A6-5FZD-DP
Référence pièce
|
---|
SJ3A6-5FZD-DP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de vanne | Options de vanne | Spécifications communes | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.40 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Verrou | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Connexion enfichable | Pas de commutateur | Commun positif | Type de connexion de câble dédié au câblage centralisé | Type d'opération du pilote | Avec prise (M-5P) |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Nombre de ports | Vanne à 3 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Base de collecteur | Caractéristiques | Sans lubrification | Nombre de solénoïdes | Double |
Type à commutation | 3 positions, 3 ports | État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Type à port de tuyau | M |
Filetage nominal de tuyauterie | M5 | Tuyauterie | Tuyauterie directe | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Valeur CV | 0.05 | Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | -0.1 à 0.7 |
Alimentation en air piloté | Externe |
Vous vous trouvez sur la page de Soupape de décharge à vide avec papillon des gaz série SJ3A6, le numéro d'article est le suivant: SJ3A6-5FZD-DP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ3A6-5FZD-DP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension
Interrupteur manuel
Spécifications de bobine
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de vanne
Options de vanne
Spécifications communes
Connector output method
Needle operation method
Port for detection (PS)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SJ3A6-5CUD-DP |
SJ3A6-5CUD-P |
SJ3A6-5CZ-DP |
SJ3A6-5MNZ |
SJ3A6-5MOZ-P |
SJ3A6-5MZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de vanne | Options de vanne | Spécifications communes | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.40 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Verrou | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Dedicated for centralized wiring | Type d'opération du pilote | Avec prise (M-5P) | ||
107.82 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Verrou | Standard | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Dedicated for centralized wiring | Fonctionnement manuel | Avec prise (M-5P) | ||
98.03 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Non bloquant | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Dedicated for centralized wiring | Type d'opération du pilote | Avec prise (M-5P) | ||
108.74 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Non bloquant | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Pas de câblage ou de fil de sortie (avec connecteur et prise) | Fonctionnement manuel | M5×0.8 | ||
108.47 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Non bloquant | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Pas de câblage ou de connecteur individuel | Fonctionnement manuel | Avec prise (M-5P) | ||
109.50 € | 1 | 26 jours | 24VDC | Non bloquant | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Enfichable, connexion par connecteur | Pas de commutateur | Commun positif | Câblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur) | Fonctionnement manuel | M5×0.8 |