• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Stainless steel swivel castor with double stop and thermoplastic wheel (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-AV-TPGK-100-G-3-DSN

Référence pièce
L-AV-TPGK-100-G-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing design Bearing shell type Stop screw adjustable Weight
(kg)

34.98 €

1 4 jours 767010032801333560508.3105drawnnot hardenedNo0.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing
Housing material RR Stainless Steel Surface coating Without Number of wheels [piece] 1
Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Tread type cylindrical Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Stainless steel apparatus castors AV

Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with double stop and thermoplastic wheel, le numéro d'article est le suivant: L-AV-TPGK-100-G-3-DSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-AV-TPGK-100-G-3-DSN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-AV-TPGK-050-G-3-DSN
L-AV-TPGK-075-G-3-DSN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing design Bearing shell type Stop screw adjustable Weight
(kg)

16.76 €

1 20 jours 6060501840702645456.5-drawnnot hardenedNo0.18

18.68 €

1 4 jours 60607525601012645456.5----0.27

Assistance technique