Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | P- and E-port entry position | Number of Valves | CE compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
116.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
116.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
116.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
128.98 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
109.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
128.98 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
109.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
109.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 2 | Produit conforme CE | ||
115.45 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | G | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
115.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
115.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
122.97 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
107.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
107.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 2 | Produit conforme CE | ||
115.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
115.45 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
115.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
115.45 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
107.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
127.48 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
107.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
107.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
130.53 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Pilote interne, silencieux intégré | Rc | Côté U | 2 | Produit conforme CE | ||
140.15 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
140.15 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
140.16 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | NPT | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
128.92 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
148.47 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
128.92 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
128.92 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
173.23 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Pilote externe, silencieux intégré | G | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
146.23 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Pilote interne, silencieux intégré | G | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
134.98 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Pilote interne, silencieux intégré | Rc | Deux côtés | 3 | Produit conforme CE | ||
138.60 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
146.97 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
127.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
146.97 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 3 | Non de prise en charge | ||
127.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
140.95 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécification de pilote externe | Rc | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
150.02 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Pilote interne, silencieux intégré | Rc | D side | 3 | Produit conforme CE | ||
138.61 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 1/4 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 3 | Produit conforme CE | ||
138.61 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 3 | Produit conforme CE | ||
138.60 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Côté U | 3 | Produit conforme CE | ||
127.44 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Côté U | 3 | Produit conforme CE | ||
130.47 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Pilote interne, silencieux intégré | Rc | Côté U | 3 | Produit conforme CE | ||
163.40 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
163.40 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
148.40 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
167.94 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
148.40 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
148.40 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | Deux côtés | 4 | Produit conforme CE | ||
161.82 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
161.87 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
166.40 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
161.87 € | 1 | 98 jours | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
146.85 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord simple effet ⌀10 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
146.85 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Spécifications du pilote norme / interne | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
175.32 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécification de pilote externe | Rc | D side | 4 | Produit conforme CE | ||
161.82 € | 1 | 98 jours | Direct mounting | 3/8 | Spécifications du pilote norme / interne | G | Côté U | 4 | Produit conforme CE |
Loading...
Type | Base de collecteur | Applicable valve | SY9000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Thread standard
P- and E-port entry position
Number of Valves
CE compliant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles