Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, plaque de montage mixte enfichable (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, plaque de montage mixte enfichable
C'est un distributeur qui peut accepter SY3000 sur un distributeur de taille SY5000.

[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y5-M10F1-04B-C6
SS5Y5-M10F1-05B-C86
SS5Y5-M10F1-06B-C6
SS5Y5-M10F1-06B-C86
SS5Y5-M10F1-06BS-C86
SS5Y5-M10F1-07B-C86
SS5Y5-M10F1-08BS-C86
SS5Y5-M10F1-10B-C86
SS5Y5-M10F1-10BR-C64D0
SS5Y5-M10F1-12B-C64
SS5Y5-M10F1-12B-C86
SS5Y5-M10F2-07U-C86
SS5Y5-M10L13-16BS-C6
SS5Y5-M10S0-14B-C6D0
SS5Y5-M10S6F52-06B-C86
SS5Y5-M10S6F52-08B-C86
SS5Y5-M10S6F53-11B-C86
SS5Y5-M10SFAN-09B-C
SS5Y5-M10SFAN-09B-C86
SS5Y5-M10SFBN-08B-C86
SS5Y5-M10SNBN-16B-C86
SS5Y5-M10STA-06B-C86
SS5Y5-M11F1-04BS-C6
SS5Y5-M11F1-08US-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C86
SS5Y5-M11FW1-12B-C6
SS5Y5-M11P2-10D-C86
SS5Y5-M11S0-05B-C6
SS5Y5-M11S0-10BS-C6
SS5Y5-M11S0-15B-C6
SS5Y5-M11SEBN-04B-C6
SS5Y5-M11SEBN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08BS-C6
SS5Y5-M11SFAN-12B-C6
SS5Y5-M11SFAN-16B-C6
SS5Y5-M11SNAN-16B-C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Format de sortie Type Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Protective structure Number of Input/Output Units Number of Valves Lead wire length
(m)
Common specifications Connector output direction Piping model Number of cores of lead wire Number of Pins End Plate specifications

169.44 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-4--Connecteur vers le hautSide ported-25-

190.84 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-5--Connecteur vers le hautSide ported-25-

212.31 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-6--Connecteur vers le hautSide ported-25-

212.02 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-6--Connecteur vers le hautSide ported-25-

229.60 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-6--Connecteur vers le hautSide ported-25-

247.00 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-7--Connecteur vers le hautSide ported-25-

270.26 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-8--Connecteur vers le hautSide ported-25-

298.02 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-10--Connecteur vers le hautSide ported-25-

349.73 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Montage sur rail DIN (sans Rail DIN)⌀6 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀4 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-10--Connecteur vers le hautSide ported-25-

340.40 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀6 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀4 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-12--Connecteur vers le hautSide ported-25-

340.89 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-12--Connecteur vers le hautSide ported-25-

231.37 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeCôté U (2-10 stations)Spécifications IP40-7--Connecteur sur le côtéSide ported-25-

460.10 €

1 98 jours N/A-Support de fil de sortie--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)--163--Side ported34--

428.61 €

1 98 jours N/A-Type transmission laser--Montage sur rail DIN (sans Rail DIN)Raccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--14---Side ported---

1,157.94 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX600--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-26-Negative common-Side ported--Connecteur de la source d'alimentation 7/8 pouces

1,163.90 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX600--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-28-Negative common-Side ported--Connecteur de la source d'alimentation 7/8 pouces

1,281.24 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX600--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-311-Negative common-Side ported--Connecteur de la source d'alimentation 7/8 pouces

696.73 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mounting-Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--9-Negative common-Side ported---

641.53 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--9-Negative common-Side ported---

591.85 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26016 sortiesM12Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--8-Negative common-Side ported---

771.89 €

1 98 jours PROFIBUS DPPNPType de transmission série compatible EX26016 sortiesM12Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--16-Negative common-Side ported---

559.18 €

1 98 jours Interface ASPNPType de transmission série compatible EX2508 (entrée/sortie)-Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--6-Negative common-Side ported---

193.89 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-4--Connecteur vers le hautType de tuyauterie inférieure-25-

274.84 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréCôté U (2-10 stations)Spécifications IP40-8--Connecteur vers le hautType de tuyauterie inférieure-25-

360.44 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-12--Connecteur vers le hautType de tuyauterie inférieure-25-

360.44 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP40-12--Connecteur vers le hautType de tuyauterie inférieure-25-

369.65 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Spécifications IP67-12--Connecteur vers le hautType de tuyauterie inférieure-25-

359.65 €

1 98 jours N/A-Câble ruban--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (SY5000A, port B)/ ⌀6 raccord instantané (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeCôté D (2-10 stations)--10--Connecteur sur le côtéType de tuyauterie inférieure-20-

242.40 €

1 98 jours N/A-Type transmission laser--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--5---Type de tuyauterie inférieure---

308.95 €

1 98 jours N/A-Type transmission laser--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)--10---Type de tuyauterie inférieure---

411.97 €

1 98 jours N/A-Type transmission laser--Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--15---Type de tuyauterie inférieure---

475.47 €

1 98 jours EtherNet/IP (TM)PNPType de transmission série compatible EX26016 sortiesM12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--4-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

561.10 €

1 98 jours EtherNet/IP (TM)PNPType de transmission série compatible EX26016 sortiesM12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--8-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

640.23 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--8-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

645.11 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)--8-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

724.92 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--12-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

810.52 €

1 98 jours PROFINETPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--16-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

688.61 €

1 98 jours PROFIBUS DPPNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord à simple effet ø6 (SY3000A, port B)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--16-Negative common-Type de tuyauterie inférieure---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Applicable valve SY5000 Type of Fitting / Single-action pipe fitting Taille millimétrique / droit
Spécifications d'environnement / d'application Norme

Assistance technique