Douille de serrage conique 1008 avec alésage en pouces (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB1008127
TB10081905
TB100822225
TB1008254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Description

9.45 €

1 3 jours 12.71008 / 1/2'' (12,7 mm)

9.45 €

1 3 jours 19.051008 / 3/4'' (19,05 mm)

9.45 €

1 3 jours 22.2251008 / 7/8'' (22,225 mm)

9.45 €

1 17 jours 25.41008 / 1'' (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fonte Norme British Standard BS 46 partie 1 Type 1008
Poids(kg) 0.12

Assistance technique