Douille de serrage conique 1210 avec alésage en pouces (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB12101905
TB1210254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Description

14.54 €

1 3 jours 19.051210 / 3/4'' (19,05 mm)

14.54 €

1 3 jours 25.41210 / 1'' (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fonte Norme British Standard BS 46 partie 1 Type 1210
Poids(kg) 0.28

Assistance technique