Douille de serrage conique 3535 avec alésage en pouces (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB3535445
TB3535476
TB3535508
TB353553975
TB3535635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Description

87.25 €

1 3 jours 44.453535 / 1 3/4'' (44,45 mm)

87.25 €

1 17 jours 47.6253535 / 1 7/8'' (47,625 mm)

87.25 €

1 3 jours 50.83535 / 2'' (50,8 mm)

87.25 €

1 3 jours 53.9753535 / 2 1/8'' (53,975 mm)

87.25 €

1 3 jours 63.53535 / 2 1/2'' (63,5 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fonte Norme British Standard BS 46 partie 1 Type 3535
Poids(kg) 5.13

Assistance technique