Accouplement de sécurité avec deux rainures KBK / EPP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBK/EPP-14-55-N[6-16/1]-N[6-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-19-81-N[10-24/1]-N[10-16/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-24-98.5-N[16-28/1]-N[15-24/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-28-121-N[20-38/1]-N[19-29/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-38-134-N[20-45/1]-N[20-42/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-42-157-N[20-55/1]-N[20-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Longueur L
(mm)
Plage applicable (alésage 1) Plage applicable (alésage 2) Plage de couple
(Nm)
Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2) Systèmes fonctionnels
1 22 jours 14556-16 / D6-12 / BBNOuiOuiAccouplement multiple
1 22 jours 198110-24 / D10-16 / BBNOuiOuiAccouplement multiple
1 22 jours 2498.516-28 / D15-24 / BBNOuiOuiAccouplement multiple
1 22 jours 2812120-38 / D19-29 / BBNOuiOuiAccouplement multiple
1 22 jours 3813420-45 / D20-42 / BBNOuiOuiAccouplement multiple
1 22 jours 4215720-55 / D20-50 / BBNOuiOuiAccouplement multiple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Position Engagement position unique / position multiple

Assistance technique