Serrages Horizontaux 2017 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Serrages Horizontaux 2017

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 2017 offrent un espace important permettant de réduire les points de préhension, une capacité de pivotement de la poignée fixe pour des actions en douceur et une capacité de préhension deux fois supérieure à celle du modèle 217. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger, les systèmes de fermeture et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2017-U
2017-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Toggle lock plus

40.00 €

1 Disponible 5 jours No

70.38 €

1 Disponible 45 jours Yes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage Base de l'embase Effort de maintien(N) 2500 Matériau du corps Acier
Hauteur sous étrier(mm) 24.9 Longueur Etrier(mm) 64.3 Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 73
Ouverture poignée (+10°)(°) 69 Style d'étrier Barre en U Poignée Horizontal

Assistance technique