Actionneur SKR20 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur SKR20

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Avec une structure compacte et très rigide qui intègre le Guide LM, la Vis à billes et Unité de support, 5 Actionneurs semi-personnalisés idéaux pour un positionnement de haute précision sont disponibles.
[Caractéristiques]
[5 fabriqués sur commande]
· Trous de cheville : des trous de cheville sont fournis pour l'alignement lors de l’assemblage. Ceci est également utile pour éviter les désalignements et la reproductibilité lors du remplacement des produits
· Boulons métallique de positionnement : des boulons métalliques de positionnement sont installés pour l'alignement d'origine lors de l’assemblage. Ceci est également utile pour la reproductibilité de la position d'origine lors du remplacement du moteur
· Trou de graissage côté sous-table : En réalisant un trou de graisse lubrifiante sur le côté de la sous- table et en fixant un raccord de graissage, le graissage est possible sans retirer la plaque.
· Traitement AP-C : Un traitement de surface (traitement THK, AP-C) est appliqué pour améliorer la résistance à la corrosion
· Graisse lubrifiante AFF pour un environnement propre : Les graisses lubrifiantes THK et AFF sont scellées pour un environnement propre et afin de supprimer la génération de poussière
[Sélection des capteurs et rail de capteur]
· Veuillez consulter la liste de sélection dans l'onglet « informations sur le produit »

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKR2001A-0030-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2001A-0080-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2001A-0130-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2001B-0035-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2001B-0085-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2006A-0030-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2006A-0080-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2006A-0130-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2006B-0035-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
SKR2006B-0085-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​N05D,​N,​P08D,​P08K,​P,​Q08D,​Q08K,​Q,​R,​S]-[0,​D][0,​M][0,​G]0[0,​L]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à glissière Pas de la vis à billes
(mm)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Course
(mm)
1 23 jours Long x 1138389830
1 23 jours Long x 1138389880
1 23 jours Long x 11383898130
1 23 jours Long x 2120720719735
1 23 jours Long x 2120720719785
1 23 jours Long x 1638389830
1 23 jours Long x 1638389880
1 23 jours Long x 16383898130
1 23 jours Long x 2620720719735
1 23 jours Long x 2620720719785

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 20 Précision Qualité standard
Type de moteur Sans (intégration chez le client) Avec ou sans unité de lubrification N/A Avec ou sans retenue Disponible
Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) 6 Tension de l'amplificateur N/A

Assistance technique