Électrovannes 5 voies / VQ5000, L-Kit (kit de câblage) (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / VQ5000, L-Kit (kit de câblage)
Kit de distributeur en L série VQ5000 (fil de sortie) pour électrovanne à 5 voies de type tuyauterie
[Caractéristiques]
· C'est un type qui sort directement le fil de sortie et est compatible avec 2 stations.
· Puisqu'il existe une direction côté D et une direction côté U pour l’extraction du fil de sortie, il est possible de sélectionner la direction de montage.
· Nombre maximum de stations 12

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5Q51-0104LD1-Q
VV5Q51-0203LD1-Q
VV5Q51-0204LD1-Q
VV5Q51-0204LU2-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Lead wire length
(m)
Electrical entry direction

106.97 €

1 98 jours 11/21.5Plat à emporter côté D

148.00 €

1 98 jours 23/81.5Plat à emporter côté D

148.00 €

1 98 jours 21/21.5Plat à emporter côté D

154.40 €

1 98 jours 21/23Plat à emporter côté U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Unité enfichable Thread standard Rc
Applicable valve VQ5000 Protective structure Aucun Option N/A
CE compliant Produit conforme CE

Assistance technique