Électrovannes 5 voies / VQ4000, bloc de vannes, T-Kit (kit de boîtier de bornier) (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / VQ4000, bloc de vannes, T-Kit (kit de boîtier de bornier)
Kit T de distributeur série VQ4000 (kit de transmission série) pour embase d'électrovanne à 5 voies de type tuyau de base
[Caractéristiques]
· Enceinte de protection: Compatibilité IP65
· Un type avec un petit bornier à l'intérieur du boîtier
· Étant donné que la sortie de câble G3/4 est fournie, il est possible de connecter les pièces en métal.
· Nombre maximum de stations 18
· Utilisé deux fois pour le montage de la boîte à bornes

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5Q41-05BFTD-Q
VV5Q41-0903FT0-W-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Protective structure Connector box mounting position

265.11 €

1 98 jours 5Tuyauterie arrière 1/4AucunMontage latéral

430.60 €

1 26 jours 93/8Compatible IP65Montage latéral en U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Unité enfichable Thread standard G
Applicable valve VQ4000 Option N/A CE compliant Produit conforme CE
Manifold wiring specifications Aucun Control unit indicator symbol Aucun

Assistance technique