Électrovannes 5 voies / à commande assistée, VFS2000, bloc de vannes, boîtier de commande (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / à commande assistée, VFS2000, bloc de vannes, boîtier de commande
distributeur de série VFS2000 avec unité de commante pour électrovanne à 5 ports de type pilote de type enfichable / non enfichable
[Caractéristiques]
· Le dispositif de commande (filtre, détendeur, interrupteur, purgeur d’air) est normalisé et peut être monté tel quel sur l'embase.
· Économie de main-d'œuvre dans les travaux de plomberie

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5FS2-01FD1-021-02-MP5-Q
VV5FS2-10-071-02-E5-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Number of Stations Type of Junction Cover Control unit indicator symbol Connector mounting direction

922.03 €

1 98 jours Type enfichable : avec connecteur D2Forme intégréeMPMontage latéral

355.71 €

1 98 jours Type non enfichable7Type à fenteEAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Port pipe connection port diameter 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) Rated voltage DC24V
Thread standard Rc CE compliant Produit conforme CE Piping model Side ported
Passage Specifications Commun (P, EA, EB)

Assistance technique