Électrovannes 5 voies / pilotées, VFR3000, bloc de vannes pour épurateur de gaz d'échappement (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / pilotées, VFR3000, bloc de vannes pour épurateur de gaz d'échappement
Électrovanne à 5 voies type pilote enfichable / type non enfichable distributeur de nettoyage des gaz d'échappement de la série type.
[Caractéristiques]
· Protéger l'environnement de travail
· Réduire le bruit d'échappement des soupapes : 35 dB ou plus
· Récupérer le brouillard huile de vidange (Efficacité de récupération 99,9 % ou plus)
· Réduction des heures-homme de tuyauterie

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VV5FR3-01T-081-03-CD-Q

Référence pièce
VV5FR3-01T-081-03-CD-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

617.97 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Type enfichable : Borne de conduit enfichable Number of Stations 8
Port pipe connection port diameter 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) Thread standard Rc CE compliant Produit conforme CE
Piping model Side ported Passage Specifications Commun (P, EA, EB) Exhaust cleaner mounting direction Montage latéral
Connector mounting direction Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / pilotées, VFR3000, bloc de vannes pour épurateur de gaz d'échappement, le numéro d'article est le suivant: VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.

Assistance technique