Connecteur de module, série MS6 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS6-MVM

Référence pièce
MS6-MVM
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Plaque (matériau) Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau des vis Acier Taille 6 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée N° de pièce du fabricant 532801
Poids(g) 89

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de module, série MS6, le numéro d'article est le suivant: MS6-MVM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS6-MVM.

Assistance technique