Air combinée de préparation d'air, série MSB6 (Numéros de référence)

Air combinée de préparation d'air, série MSB6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB6-1/2-FRC5:J1M1
MSB6-1/2:C3:J1-WP
MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 3 Matériau du boîtier Matériau du corps Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Plage de régulation de pression max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

154.12 €

1 3 jours 3700---1.52012-1060-1060Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-]5302441495

176.43 €

1 3 jours 5100G1/2Aluminium moulé sous pressionPC0.81812-1060-1060Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253551100

437.68 €

1 4 jours 4000G1/2Aluminium moulé sous pressionPC0.81810050050Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253592000

335.02 €

1 4 jours 4500G1/2Aluminium moulé sous pressionPC0.81810050050Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253572000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre, niveau de filtration 40µm Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Protège bol en plastique
Raccord pneumatique 1 G1/2 Raccord pneumatique 2 G1/2 Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique