Unité de traitement d'Air Preparation, série FRC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRC-1/4-D-MINI

Référence pièce
FRC-1/4-D-MINI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.60 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre, niveau de filtration 40µm Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Protège bol en métal
Débit nominal standard(l/min) 1000 Raccord pneumatique 1 G1/4 Raccord pneumatique 2 G1/4
Volume maximal de condensat(ml) 22 Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.2 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Matériau du corps PC Pression de service min.(Barre) 1 Pression de service max.(Barre) 16
Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5 Plage de régulation de pression max.(Barre) 12 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Gaz inerte Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive
N° de pièce du fabricant 159605 Poids(g) 660

Vous vous trouvez sur la page de Unité de traitement d'Air Preparation, série FRC, le numéro d'article est le suivant: FRC-1/4-D-MINI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FRC-1/4-D-MINI.

Assistance technique