Vérin rond, Série CRDSNU (Numéros de référence)

Vérin rond, Série CRDSNU

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Réf. pièce fabricant Poids

177.29 €

1 39 jours 32415483G1/811815.36708.92176399670

178.15 €

1 4 jours 32415483G1/811815.36708.92176400670

179.02 €

1 4 jours 32415483G1/811815.36708.92176401670

179.58 €

1 4 jours 32415483G1/811815.36708.92176402670

181.31 €

1 3 jours 32415483G1/811815.36708.92176403670

182.46 €

1 4 jours 32415483G1/811815.36708.92176404670

183.89 €

1 5 jours 32415483G1/811815.36708.92176405670

185.89 €

1 3 jours 32415483G1/811815.36708.92176406670

188.18 €

1 4 jours 32415483G1/811815.36708.92176407670
-

252.67 €

1 Disponible 10 jours 40633754G1/423223.8132715.880739851327
-

256.79 €

1 Disponible 10 jours 40633754G1/423223.8132715.880739831327
-

260.00 €

1 Disponible 10 jours 40633754G1/423223.8132715.880739821327
-

263.68 €

1 Disponible 10 jours 40633754G1/423223.8132715.880739811327

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) 0:: 80 Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1
Matériau du couvercle Acier inoxydable fortement allié Matériau de la tige du piston Acier inoxydable fortement allié Matériau du cylindre Acier inoxydable fortement allié
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance extrêmement corrosive

Assistance technique