Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LVC20A-S07-1
Référence pièce
|
---|
LVC20A-S07-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de corps | Nombre de postes | Pour matériau de plaque | Orifice P, taille du tube de connexion côté L | Orifice P, taille du tube de connexion côté R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.79 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de liquide chimique haute pureté à command'air, raccord intégré à bague d'insertion type série LVC, collecteur et vanne de collecteur, le numéro d'article est le suivant: LVC20A-S07-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVC20A-S07-1.
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'orifice(Ø)
Nombre de postes
Orifice P, taille du tube de connexion côté L
Orifice P, taille du tube de connexion côté R
Type
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Diam. du tube
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Taille de corps
Pour matériau de plaque
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LLC2A-02-S1100 |
LLC2A-03-S06 |
LLC2A-03-S07 |
LVC20A-S07-N |
LVC21A-S04 |
LVC21A-S07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de corps | Nombre de postes | Pour matériau de plaque | Orifice P, taille du tube de connexion côté L | Orifice P, taille du tube de connexion côté R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Fiche | ||
358.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Même taille sur les côtés L et R | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | Raccord de tube | Ø4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - |