Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de corps | Nombre de postes | Pour matériau de plaque | Orifice P, taille du tube de connexion côté L | Orifice P, taille du tube de connexion côté R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 2 | - | ø 6 × ø 4 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Fiche | ||
358.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.84 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Fiche | ||
358.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | ø 6 × ø 4 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Même taille sur les côtés L et R | ||
341.94 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Fiche | ||
341.94 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Fiche | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
358.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 5 | - | ø 6 × ø 4 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 5 | - | 1/4" × 5/32" | Même taille sur les côtés L et R | ||
358.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 5 | - | ø 10 × ø 8 | Même taille sur les côtés L et R | ||
326.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 2 | 5 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
372.73 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
341.55 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Même taille sur les côtés L et R | ||
340.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
361.81 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Fiche | ||
374.02 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 3 | - | ø 12 × ø 10 | Fiche | ||
374.02 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Même taille sur les côtés L et R | ||
362.60 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 3 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Fiche | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 2 | - | 1/2" × 3/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 3 | - | 1/2" × 3/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 3 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 4 | - | 1/2" × 3/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 4 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 5 | - | 1/2" × 3/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
431.92 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | - | 4 | 5 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Même taille sur les côtés L et R | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø3 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø3 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.34 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø4 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | Raccord de tube | Ø4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | Raccord de tube | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø6 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
501.98 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø8 | 8 | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø10 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø10 | 8 | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø10 | 8 | Avec indicateur | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø9.52 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
455.98 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø9.52 | 8 | Avec indicateur | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø9.52 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø9.52 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | NPT 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
659.10 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø9.52 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø12.7 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø12.7 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø12.7 | - | Avec indicateur | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø12.7 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | Rc 1/8 | 4 | - | PVDF | - | - | ||
616.85 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | Raccord de tube | Ø12.7 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Taille de corps
Nombre de postes
Pour matériau de plaque
Orifice P, taille du tube de connexion côté L
Orifice P, taille du tube de connexion côté R
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles