Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q
Référence pièce
|
---|
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Manuel | Support | Conformité CE | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.40 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Avec support latéral | Produit conforme CE | 10-SY3000 |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Sans lubrification / Salle blanche | Tension | 24VDC |
Tuyauterie | Tuyauterie directe | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple |
Alimentation en air piloté | Interne | Spécifications de bobine | Standard | Entrée électrique du fil de sortie | Connecteur de prise L, sans connecteur |
Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type | Série Clean (Type de relief) |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / avec connexion de boîtier, propre, 10-SY3000/5000/7000/9000, le numéro d'article est le suivant: 10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Pression nominale(MPa)
Manuel
Support
Conformité CE
Spécifications de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-SY3120-5LOU-C4 |
10-SY3120-5LOU-C6-F2-Q |
10-SY3320-5LOU-M5-Q |
10-SY5120-5LOU-C6 |
10-SY7120-5LOU-02F-Q |
10-SY7120-5LOUD-02F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Manuel | Support | Conformité CE | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.11 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Non conforme | 10-SY3000 | ||
83.40 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | 63 ou moins | 0.19 | Ø6 | 0.15 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Avec support latéral | Produit conforme CE | 10-SY3000 | ||
109.85 € | 1 | 26 jours | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | M | M5 | - | 0.13 | - | 0.2 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Produit conforme CE | 10-SY3000 | ||
73.82 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | - | 0.33 | Ø6 | 0.15 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Non conforme | 10-SY5000 | ||
82.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/4 | 100 ou moins | 0.93 | - | 0.15 à 0.7 | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Produit conforme CE | 10-SY7000 | ||
74.77 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/4 | 100 ou moins | 0.93 | - | 0.15 à 0.7 | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Pas de support | Non conforme | 10-SY7000 |