Électrovannes 5 voies / montage sur socle, propre, 10-SY3000/5000/7000/9000 (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / montage sur socle, propre, 10-SY3000/5000/7000/9000
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SY3140-5MZ
10-SY3140R-5LOU
10-SY5140-5LOZ-Q
10-SY5240-5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Conformité CE Spécifications de vanne

68.21 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm)Avec témoin et suppresseur de surtensionNon conforme10-SY3000

74.98 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)-0.1 à 0.7ExterneConnecteur de prise L, sans connecteurAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)Non conforme10-SY3000

70.15 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L, sans connecteurAvec témoin et suppresseur de surtensionProduit conforme CE10-SY5000

85.53 €

1 26 jours DoubleÀ retenue automatique0.1 à 0.7InterneConnecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm)Sans témoin / Suppresseur de surtensionNon conforme10-SY5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Type à commutation Échappement à 2 positions
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Spécifications de bobine Standard Manuel Non verrouillable, type à poussoir
Type Série Clean (Type de relief)

Assistance technique