Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30-SY3140-5LOU-Q
Référence pièce
|
---|
30-SY3140-5LOU-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.81 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise L (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type monté sur base | SY3000 |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Caractéristiques | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Type de joint | Joint souple | Spécifications de bobine | Standard | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / montage sur socle, SY3000/5000/7000/9000, le numéro d'article est le suivant: 30-SY3140-5LOU-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30-SY3140-5LOU-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Type
Application
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de corps
Spécifications de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30-SY3140-5FU-Q |
30-SY3140-5HU-Q |
30-SY5140-5DZ-Q |
30-SY5140-5W3U-Q |
30-SY5140-5W7U-Q |
30-SY5340-5DZ-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.18 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Aucun | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de tuyau de base / Type enfichable | SY3000 | ||
57.23 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Passe-fils (longueur de fil de sortie 600 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type monté sur base | SY3000 | ||
64.52 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type monté sur base | SY5000 | ||
71.08 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur M8 avec câble de connecteur 1 m | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type monté sur base | SY5000 | ||
85.73 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur M8 avec câble de connecteur 5 m | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type monté sur base | SY5000 | ||
114.03 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | - | - | - | 0.2 à 0.7 | Interne | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type monté sur base | SY5000 |