Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30-SY513-5DZ-01F-Q
Référence pièce
|
---|
30-SY513-5DZ-01F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.48 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/8 | - | 0.15 à 0.7 | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Pas de support | 30-SY513 | - |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 3 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Sans lubrification | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé |
Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie directe | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne | Spécifications de bobine | Standard |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Produit conforme à la norme UL Électrovanne à 3 orifices, type à raccordement direct unité unique série SY300 / 500, le numéro d'article est le suivant: 30-SY513-5DZ-01F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30-SY513-5DZ-01F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Diamètre du tube de raccordement
Type of fitting thread part
Type
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Pression nominale(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Spécifications de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30-SY313D-5MOD-C6-Q |
30-SY513-5D-01F-F2-Q |
30-SY513-5D-01F-Q |
30-SY513-5GS-C4-Q |
30-SY513-5WOU-01F-Q |
30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.60 € | 1 | 26 jours | Double | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | Ø6 | 0.1 à 0.7 | Connecteur de prise M (sans connecteur) | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | 30-SY313 | Rc | ||
69.94 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/8 | - | 0.15 à 0.7 | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Avec support latéral | 30-SY513 | - | ||
67.71 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/8 | - | 0.15 à 0.7 | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | 30-SY513 | - | ||
63.69 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | Ø4 | 0.15 à 0.7 | Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension | Pas de support | 30-SY513 | Rc | ||
71.82 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/8 | - | 0.15 à 0.7 | Connecteur M8 sans câble de connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Pas de support | 30-SY513 | - | ||
77.40 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | Ø8 | 0.15 à 0.7 | Connecteur M8 sans câble de connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Avec support latéral | 30-SY513 | G |