Produit conforme à la norme UL Électrovanne à 3 orifices, type à raccordement direct unité unique série SY300 / 500 (Numéros de référence)

Produit conforme à la norme UL Électrovanne à 3 orifices, type à raccordement direct unité unique série SY300 / 500
Conforme à la norme UL, électrovanne à 3 voies de type tuyauterie directe.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30-SY313-5MOD-C4-Q
30-SY313D-5MOD-C6-Q
30-SY513-5D-01F-F2-Q
30-SY513-5D-01F-Q
30-SY513-5DZ-01F-Q
30-SY513-5GS-C4-Q
30-SY513-5WOU-01F-Q
30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q
30-SY513-5YZ-01F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Support Spécifications de vanne Type of fitting thread part

52.79 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-Ø40.15 à 0.7Connecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support30-SY313Rc

70.60 €

1 26 jours DoubleÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-Ø60.1 à 0.7Connecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support30-SY313Rc

69.94 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/8-0.15 à 0.7Borne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionAvec support latéral30-SY513-

67.71 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/8-0.15 à 0.7Borne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support30-SY513-

68.48 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/8-0.15 à 0.7Borne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionPas de support30-SY513-

63.69 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-Ø40.15 à 0.7Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)Non verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtensionPas de support30-SY513Rc

71.82 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/8-0.15 à 0.7Connecteur M8 sans câble de connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Pas de support30-SY513-

77.40 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-Ø80.15 à 0.7Connecteur M8 sans câble de connecteurType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Avec support latéral30-SY513G

65.50 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/8-0.15 à 0.7Borne DIN, norme EN-175301-803C (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionPas de support30-SY513-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification Type à commutation 2 positions, normalement fermé
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Spécifications de bobine Standard
Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique