Produit conforme à la norme UL. Base d'électrovanne à 3 voies type de tuyauterie d’unité simple Série SY300 / 500 (Numéros de référence)

Produit conforme à la norme UL. Base d'électrovanne à 3 voies type de tuyauterie d’unité simple Série SY300 / 500
Conforme à la norme UL, type de tuyau de base d'électrovanne à 3 voies.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30-SY325R-5MOD-01-Q
30-SY515-5LOUD-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Type à commutation Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de vanne Diamètre d'orifice de connexion de tuyau au port (embase)

65.03 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect2 positions, normalement ouvert0,25 à 0,7ExterneConnecteur de prise M (sans connecteur)Sans témoin / Suppresseur de surtensionSY30001/8

66.98 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L (sans connecteur)Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)SY5000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 3 ports Caractéristiques Sans lubrification
Nombre de solénoïdes Simple État à la mise hors tension Reprise automatique (retour à différentiel de pression) Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple
Spécifications de bobine Standard Manuel Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis Conformité CE Produit conforme CE
Type de corps Aucun

Assistance technique