Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE51120CA001AJ0 |
3SE51120KA001AJ0 |
3SE51120LA001AJ0 |
3SE51220CA001AJ0 |
3SE51220KA001AJ0 |
3SE51220LA001AJ0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.93 € | 1 | 11 jours | - | 37.3 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
53.77 € | 1 | 11 jours | - | 37.3 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
52.65 € | 1 | 11 jours | - | 37.3 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
50.41 € | 1 | 11 jours | 56 | 37.8 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
48.17 € | 1 | 11 jours | 56 | 37.8 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
52.65 € | 1 | 11 jours | 56 | 37.8 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 85.7 |
---|---|---|---|---|---|
Force d'actionnement(N) | 20 | Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Durée de vie électrique | 100000 |
Diamètre de filet | M20 x 1.5 | Durée de vie | 15000000 | Indice IP | IP66, IP67 |
Raccordement (composants) | Vis | Matériau | Métallique |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles