Interrupteur de position métallique à galet pivotant (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SE51120LH111AJ0

Référence pièce
3SE51120LH111AJ0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.39 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 85 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 59.3
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 127.5 Courant de commutation (max.)(A) 6 Durée de vie électrique 100000
Diamètre de filet M20 x 1.5 Durée de vie 15000000 Indice IP IP66, IP67
Raccordement (composants) Vis Type de contact 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur Matériau Métallique
Type de fonctionnement Levier rotatif, levier acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position métallique à galet pivotant, le numéro d'article est le suivant: 3SE51120LH111AJ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51120LH111AJ0.

Assistance technique